主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS546D24A

正在供货

具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS546D24S 正在供货 具有增强安全性的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus® 转换器 Extended write protection
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS546C25 正在供货 4V 至 18V 输入、35A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器 Higher Efficiency in a smaller package

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 40 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.009 Duty cycle (max) (%) 85
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 支持双电源:2.95V 至 16V PVIN;2.95V 至 18V AVIN(4VIN VDD5 开关电压)
  • 集成 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 2×、3×、4× 可堆叠,电流共享高达 160A,每个输出可支持单个地址
  • 通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.5V 至 5.5V,使用 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
  • 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 VOUT、IOUT 和内部裸片温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 VOUT 误差,TJ 为 –40°C 至 +150°C
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
  • 采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种介于 225kHz 和 1.5MHz 之间的可选开关频率(8 个引脚搭接选项)
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 支持强耦合电感器
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN、 间距 = 0.5mm
  • 使用 TPS546D24A 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 支持双电源:2.95V 至 16V PVIN;2.95V 至 18V AVIN(4VIN VDD5 开关电压)
  • 集成 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 2×、3×、4× 可堆叠,电流共享高达 160A,每个输出可支持单个地址
  • 通过引脚搭接的可选输出电压范围为 0.5V 至 5.5V,使用 PMBus VOUT_COMMAND 的电压范围为 0.25V 至 5.5V
  • 广泛的 PMBus 命令集,可遥测 VOUT、IOUT 和内部裸片温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的 VOUT 误差,TJ 为 –40°C 至 +150°C
  • 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节
  • 采用 MSEL 引脚,引脚编程 PMBus 默认值
  • 12 种介于 225kHz 和 1.5MHz 之间的可选开关频率(8 个引脚搭接选项)
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 支持强耦合电感器
  • 7mm × 5mm × 1.5mm、40 引脚 QFN、 间距 = 0.5mm
  • 使用 TPS546D24A 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPS546D24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,具有较高的工作频率和 40A 的电流输出,采用 7mm × 5mm 封装。可将两个、三个和四个 TPS546D24A 器件互连,在单个输出上提供最高 160A 的电流。该器件可通过 VDD5 引脚,利用 5V 的外部电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以提高效率并降低转换器的功耗。

TPS546D24A 使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度减小尺寸和提高稳定性。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有 TPS546D24A 转换器能够为单个输出轨供电,以共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。

TPS546D24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,具有较高的工作频率和 40A 的电流输出,采用 7mm × 5mm 封装。可将两个、三个和四个 TPS546D24A 器件互连,在单个输出上提供最高 160A 的电流。该器件可通过 VDD5 引脚,利用 5V 的外部电源对内部的 5V LDO 进行过驱动,以提高效率并降低转换器的功耗。

TPS546D24A 使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在各种输出电容下最大限度减小尺寸和提高稳定性。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为转换器配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的监控。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。堆叠器件之间的反向通道通信使得所有 TPS546D24A 转换器能够为单个输出轨供电,以共享一个地址,从而简化系统软件/固件设计。也可通过 BOM 选择在不进行 PMBus 通信的情况下,配置输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数,以支持无程序加电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS546A24A 正在供货 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Lower current equivalent part.
TPS546B24A 正在供货 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器 Lower current equivalent part.
功能与比较器件相似
TPSM8D6C24 正在供货 2.95V 至 16V 输入、双通道 35A、PMBus® 电源模块 Dual Module version featuring an integrated inductor and optimized for lower current.
TPSM8S6C24 正在供货 具有增强安全性的 2.95V 至 16V 输入、35A、4x 可堆叠 PMBus® 电源模块 Module version with integrated inductor and extended security

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS546D24A 2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可堆叠、PMBus 降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 2月 1日
应用手册 借助 TPS546x24y 系列将输出电压扩展到 5.5V 以上 PDF | HTML 2026年 7月 16日
技术文章 TPS546D24A Programming 注意事项 PDF | HTML 2026年 1月 23日
应用简报 解决示波器应用中的电源设计难题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 1日
应用手册 直流/直流降压稳压器技术文档集锦 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC) PDF | HTML 2021年 9月 8日
应用手册 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
应用手册 TPS546D24/A 输出电容选取以及布局对环路增益的影响 2021年 7月 4日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
技术文章 3 big benefits of small cells PDF | HTML 2020年 5月 26日
应用手册 Minimize On-Time-Jitter and Ripple by Optimizing Compensation 2020年 5月 11日
技术文章 Advantages of scalability: from Peter Parker to pin-strapping PDF | HTML 2020年 4月 30日
技术文章 SoC power design: 3 steps to a thermally optimized power supply PDF | HTML 2020年 3月 9日
应用手册 Powering the TPS546D24A Device Family From a Single 3.3-V Input Power Supply (Rev. A) 2020年 3月 4日
技术文章 35 years later, APEC continues to set the tone for innovation in power management PDF | HTML 2020年 2月 27日
白皮书 Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日
应用手册 Achieving Better than 1% Output Voltage Accuracy with TPS546D24A 2019年 12月 1日
白皮书 Small Cells, Big Impact: Designing Power Soutions for 5G Applications 2019年 6月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS546A24AEVM-1PH — 2.95V 至 18V、10A 同步降压评估模块

TPS546A24AEVM-1PH 是一款适用于 TPS546A24A 10A 降压转换器的评估模块 (EVM)。TPS546A24A 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压器件,可在 2.95V 至 18V 的标称电源下运行。该器件可通过 PMBus 接口进行编程和监控。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS546B24AEVM-1PH — 2.95V 至 18V、20A 同步降压评估模块

TPS546B24AEVM-1PH 是一款适用于 TPS546B24A 20A 降压转换器的评估模块 (EVM)。TPS546B24A 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压器件,可在 2.95V 至 18V 的标称电源下运行。该器件可通过 PMBus 接口进行编程和监控。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS546D24AEVM — 固定频率同步降压转换器两相评估模块

TPS546D24AEVM-2PH 评估模块 (EVM) 是一款带有两个 TPS546D24A 器件的两相降压转换器。TPS546D24A 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压器件,可由额定 2.95V 至 16V 的电源供电。该器件允许通过 PMBus 接口进行编程和监控。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

USB-TO-GPIO2 — USB 转 GPIO2 USB 接口适配器评估模块

该 EVM 用作主机 PC 与一个或多个目标器件之间通过 Type-A 转 Mini-B USB 电缆连接的接口适配器或桥接器。USB 接口适配器与主机 PC 之间的通信通过 USB 实现,而 USB 接口适配器与目标器件之间的通信通过内部集成电路 (I²C) 和/或通用输入和输出 GPIO 实现。桥接器可以转换 USB 和 I²C/GPIO 之间的通信事务。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用使用 PMBus 协议,通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
仿真模型

TPS546D24A IBIS Model

SLUM704.ZIP (98 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPS546D24A PSpice Average Model

SLUM705.ZIP (69 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS546D24A PSpice Transient Model

SLUM707.ZIP (257 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS546D24A PSpice Two Phase Transient Model

SLUM708.ZIP (189 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS546D24A SIMPLIS Transient and Average Model

SLUM725.ZIP (1791 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC686 TPS546x24A Compensation and Pin-Strap Resistor Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLURB01 TPS546D24A TPS546B24A TPS546A24A Excel Calculator Tool and Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP21254 — 具有集成 FET 控制器的 160A 四相参考设计

此参考设计使用 5V 或 12V 电压轨为大电流、低电压 ASIC 和 FPGA 供电。  此设计经优化可实现高功率密度,并可根据需要通过 PMBus 接口提供电流、电压和温度遥测功能。  包含测试报告。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21814 — 适用于通信处理器电源的四相、160A 同步降压转换器参考设计

此参考设计使用四个带有集成 MOSFET 的 TPS546D24A 转换器,以在 0.9V 输出下支持 160A 满载电流。该系统在 650kHz 的开关频率下运行,具有可用于配置关键转换器参数(包括内部补偿)的 PMBus 接口。详细测试报告包括效率、热性能、稳定性和负载瞬态结果。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频