PMP21278

适用于工业 PC 的 300W 12Vout 4 开关降压/升压参考设计

PMP21278

设计文件

概述

PMP21278 参考设计是 300W 电源,采用 LM5176 4 开关降压/升压控制器,适用于工业应用。此设计的工作电压范围为 9V 至 50V。此设计具有12V 输出,能够提供 25A 的持续电流。开关频率设为 230kHz。PMP21278 组装在 SV601348A PCB 上。对于该测试报告上采用的所有测试数据,三个 6.8mF、65V 额定电解电容器用于抑制输入电源的接线电感。

特性
  • 9V 至 50VIN,在 25A 时输出 12V
  • 实现 97% 的峰值效率
  • 过流、过压和过热保护
  • 功率密度高
输出电压选项 PMP21278.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 50
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 25
输出功率 (W) 300
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE39.PDF (1365 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRVC2.PDF (104 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVC4.ZIP (700 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEF5.ZIP (387 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVC3.PDF (1436 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVC1.PDF (214 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.1mΩ、80V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM517655V 宽 VIN 同步 4 开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17573Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.45mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP21278 Test Results 2018-1-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频