PMP21318
8 级 PoE 12V、6A、供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器参考设计
PMP21318
概述
此参考设计展示了一款用于通过以太网供电 (PoE) 的供电设备 (PD) 的 4 类、8 级、71W 有源钳位正激式转换器。TPS2373-4 PD 控制器提供检测和分类功能,还通过其高级启动功能为 UCC2897A 脉宽调制 (PWM) 控制器供电。
特性
- 支持 IEEE802.3bt 4 类的功率级别
- 自动维持功率特征 (MPS)
- 高级启动
- 同步整流器可实现高效率
| 输出电压选项 | PMP21318.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 42.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 57 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 6 |
| 输出功率 (W) | 72 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Forward- Active Clamp^POE |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Class 8 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 6 A) Reference Design | PDF | HTML | 2022-9-13 |