PMP21488

具有断续保护功能的高效 3.3V/4A 同步反激式参考设计

PMP21488

设计文件

概述

该反激式参考设计适用于 15W 的隔离式低电压轨。其特点是采用了 LM5020—100V 宽输入反激式控制器。  它使用了具有 UCC24610 驱动功能的同步次级整流器,以实现高效率。此外,它还使用简单的离散电路通过断续保护功能进一步增强 LM5020。这一设计非常适用于需要高效率和断续保护的低压隔离式电源。

特性
  • 用于隔离式电源的 43V 至 57V 输入和 3.3V/4A 输出
  • 86.4% 的高效率可降低热耗散
  • 断续保护功能,用于增强安全性和可靠性
  • 小尺寸解决方案:1" x 1.775" (25.4mm x 45.1mm)
输出电压选项 PMP21488.1
输入电压(最小值)(V) 43
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 13.2
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT067.PDF (2560 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYJ4.PDF (27 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYJ3.PDF (78 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCF71.ZIP (80 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYJ5.PDF (149 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYJ2.PDF (23 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM502013V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF
交流/直流控制器

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 A high efficiency 3.3-V/4-A synchronous flyback reference design 2019-1-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频