CSD18543Q3A

正在供货

采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

产品详情

VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 9.9 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 15.6 VGSTH typ (typ) (V) 2 QG (typ) (nC) 11.1 QGD (typ) (nC) 1.7 QGS (typ) (nC) 3.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 60 ID - package limited (A) 35 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 9.9 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 15.6 VGSTH typ (typ) (V) 2 QG (typ) (nC) 11.1 QGD (typ) (nC) 1.7 QGS (typ) (nC) 3.1 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 60 ID - package limited (A) 35 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DNH) 8 10.89 mm² 3.3 x 3.3
  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 低导通电阻 RDS(on)
  • 低热阻
  • 雪崩额定值
  • 无铅
  • 符合 RoHS 环保标准
  • 无卤素
  • 小外形尺寸无引线 (SON) 3.3mm × 3.3mm 塑料封装

应用范围

  • 固态继电器开关
  • 直流 - 直流转换
  • 次级侧同步整流器
  • 经隔离转换器主级侧开关
  • 电机控制

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 低导通电阻 RDS(on)
  • 低热阻
  • 雪崩额定值
  • 无铅
  • 符合 RoHS 环保标准
  • 无卤素
  • 小外形尺寸无引线 (SON) 3.3mm × 3.3mm 塑料封装

应用范围

  • 固态继电器开关
  • 直流 - 直流转换
  • 次级侧同步整流器
  • 经隔离转换器主级侧开关
  • 电机控制

All trademarks are the property of their respective owners.

这款采用 3.3mm × 3.3mm SON 封装的 60V、8.1mΩ、 NexFET功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。

这款采用 3.3mm × 3.3mm SON 封装的 60V、8.1mΩ、 NexFET功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD18543Q3A 60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 1月 25日
应用手册 MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
应用简报 估算功率 MOSFET 的漏电流 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 19日
应用简报 成功并联功率 MOSFET 的技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 6日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8873H-Q1EVM — 具有硬件接口和集成电流感应功能的汽车类 10A H 桥电机驱动器 EVM

DRV8873 是一款适用于工业和汽车应用的集成驱动器。该器件拥有 10A 的峰值电流和 4.5V 至 38V 的电压范围,可支持多种应用。

PH/EN 或 PWM 接口可轻松连接至控制器电路,同时还可以通过独立半桥控制来驱动两个螺线管负载。电流镜近似于流经高侧 FET 的电流,并且不需要使用电流检测电阻器。提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大量内部电路来实现超低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、过流保护、短路保护和过热等情况提供内部保护功能,并且 nFAULT 引脚上的故障状况指示灯和 SPI 寄存器会显示相关故障。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

CSD18543Q3A TINA-TI Reference Design

SLPM312.TSC (1207 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

CSD18543Q3A TINA-TI Spice Model

SLPM313.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

CSD18543Q3A Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM286A.ZIP (5 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 用于同步整流器的功率损耗计算工具

适用于同步整流器应用的 MOSFET 功率损耗计算器
参考设计

TIDA-011002 — Cost effective IO-Link Master module reference design

This reference design accelerates the development of IO-Link controller gateways by implementing an 8- port IO-Link gateway that supports up to 400μs cycle time, COM3, 1A per port on L+, and an additional DI/DO. The design supports various Ethernet-based industrial protocols such as EtherCAT®, (...)
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01081 — 针对机器视觉应用的 LED 照明控制参考设计

此 LED 照明控制参考设计展示了一种独特方案,可驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。本参考设计以工业机器视觉系统为主要应用场景,同时适配其他工业及汽车照明应用需求。本设计支持用户对 LED 电流及时序进行编程,实现 LED 的安全过驱以提升照明亮度。本设计具备自主运行能力,同时支持通过隔离式接口实现触发或生成触发信号。内部电路模块可支持宽输入电压范围、可编程输入电流及输入功率控制,同时提供反极性、过压及过温保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计

此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22125 — 电池备用开关、充电器和监测器参考设计

此参考设计实现了对备用电池和充电器的全面监测。  它支持在 12Vdc/24Vdc 电源和 12V/24V 铅酸电池间切换,电池恒流充电的电流典型值为 1A,具有适用于电池和输入源的电池维护型浮充和监测电路。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020014 — 具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计

此参考设计提供了具有三个 12V 汽车电池输入、4.2W 偏置电源解决方案的牵引逆变器单相功率级,适用于混合动力电动汽车和电动汽车 (HEV/EV) 系统。所有偏置电源解决方案都可接受 12V 汽车电池提供的 4.5V 至 42V 的宽直流输入范围,并可产生 +15V、-8V 或 +20V、-4V 的可配置输出,以及高达 180mA 的输出电流。该功率级包括具有 5.7kVRMS 增强型隔离的隔离式栅极驱动器,并采用了 100mm × 62mm 的外形尺寸设计,适合安装在 SiC/IGBT (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21488 — 具有断续保护功能的高效 3.3V/4A 同步反激式参考设计

该反激式参考设计适用于 15W 的隔离式低电压轨。其特点是采用了 LM5020—100V 宽输入反激式控制器。  它使用了具有 UCC24610 驱动功能的同步次级整流器,以实现高效率。此外,它还使用简单的离散电路通过断续保护功能进一步增强 LM5020。这一设计非常适用于需要高效率和断续保护的低压隔离式电源。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20852 — 3W 隔离型三路输出反激式转换器参考设计

PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制器 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激式转换器参考设计。次级侧有三路独立隔离的输出,每路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨的每个电源轨上提供稳定的 16V 输出。此设计支持 10Vin 至 14Vin 的输入电压(标称 12Vin),并提供三个隔离式 16V 输出电源轨,每个电源轨能够为负载提供 65mA 持续电流。该设计基于 2 层 PCB 构建,每层各覆有 1oz 铜。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSONP (DNH) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频