PMP21500

紧凑型三路输出 3A/2A/2A 降压稳压器参考设计

PMP21500

设计文件

概述

此参考设计是一款具有 0.5" x 0.875" (12.7mm x 22.2mm) 超小型解决方案尺寸的三路输出 3A/2A/2A 负载点转换器。  TPS65261-1 将三个 3A/2A/2A 降压稳压器完全集成到 5mm x 5mm 的小型 QFN 封装中。它具有专用的使能和软启动引脚,因此很容易实现跟踪和排序。布局已经过尺寸优化。它是适用于尺寸受限应用的三路输出构建块。

特性
  • 7V 至 14V 输入,三路输出
  • 600kHz 开关频率可实现小尺寸磁性
  • 针对跟踪和排序的专用使能引脚和软启动引脚
  • 紧凑的解决方案尺寸:0.5" x 0.875" (12.7mm x 22.2mm)
输出电压选项 PMP21500.1 PMP21500.2 PMP21500.3
输入电压(最小值)(V) 7 7 7
输入电压(最大值)(V) 14 14 14
输出电压(标称值)(V) 1.2 1.8 2.5
Iout(最大值)(A) 3 2 2
输出功率 (W) 3.6 3.6 5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT068.PDF (3686 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYJ8.PDF (33 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYJ7.PDF (75 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCF72.ZIP (141 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYJ9.PDF (216 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYJ6.PDF (24 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS65261-14.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 A compact, triple output 3-A/2-A/2-A buck regulator reference design 2019-1-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频