TPS65261-1
- 工作输入电源电压范围 (4.5V 至 18V)
- 反馈基准电压为 0.6V ±1%
- 最大连续输出电流:3A/2A/2A
- 可调节时钟频率范围为 250 kHz 至 2 MHz
- 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
- 自动加电/断电序列
- 轻载条件下的的脉冲跳跃模式 (PSM)(仅限 TPS65261)
- 输出电压电源正常状态指示器
- 输入电压电源故障指示器
- 热过载保护
TPS65261、TPS65261-1 是一款具有 3A/2A/2A 输出电流的单片三路同步降压转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可使用一个外部电阻器在 250 kHz 至 2 MHz 之间调整此转换器的开关频率。Buck1 和 Buck 2,3 之间的 180°异相运行(Buck2 和 3 同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。
在将 MODE 引脚接至 V7V 并且配置 EN1/2/3 引脚时,TPS65261,TPS65261-1 特有一个自动上电时序。此器件还特有一个开漏 RESET 信号来监视断电。
轻负载时,TPS65261 自动运行在脉冲跳跃模式 (PSM),而 TPS65261-1 运行在强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式降低噪声灵敏性和射频 (RF) 干扰。
此器件特有过压保护、过流和短路保护以及过热保护。电源正常引脚在任何输出电压超出稳压范围时被置为有效。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6526x 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 5月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM 评估板
TPS65261-1EVM 是一款大电流、同步降压、三路降压转换器评估模块。该用户指南文档介绍了为 TPS65261 电源管理芯片 (PMIC) 供电所需的信息,并提供了包括原理图和物料清单在内的支持文档。TPS65261 PMIC 旨在提供 3A 和 2A 的连续输出,工作电压范围为 4.5V 至 18V。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。