PMP21519

适用于工业应用的宽输入电压 SEPIC 转换器电源参考设计

PMP21519

设计文件

概述

该 SEPIC 转换器可在 10V-100V 的输入电压范围内工作,并提供 12V/1A 的非隔离输出。一旦开始运行,12V 输出就可以为控制电路提供偏置电源,从而允许在 10V 输入电压以下工作。该转换器的效率大于 85%,可以承受多个输入轨范围,从而使一个转换器能够满足多个应用的需求。 

特性
  • 输入电压范围为 12V 至 48V 时,满负载效率为 86% 至 88%
  • 10V 至 100V 的宽输入电压范围
  • 可在多个电压轨可用或存在电压瞬变时使用
输出电压选项 PMP21519.1
输入电压(最小值)(V) 10
输入电压(最大值)(V) 100
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 12
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT069.PDF (2528 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYK2.PDF (1188 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYK1.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYK4.ZIP (13478 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF73.ZIP (390 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYK3.PDF (473 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYK0.PDF (117 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS40210-Q1具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Wide input voltage SEPIC converter power supply reference design 2019-1-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持