主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

TPS40210-Q1

正在供货

具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

产品详情

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 52 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 4.5 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.00053 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 52 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 4.5 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.00053 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 适用于升压、反激式、SEPIC 拓扑和 LED 驱动器应用
  • 宽输入工作电压范围:4.5V 至 52V
  • 可调振荡器频率
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿
  • 集成式低侧驱动器
  • 可编程闭环软启动
  • 过流保护
  • 支持外部同步
  • 基准电压:700mV (TPS40210-Q1)、 260mV (TPS40211-Q1)
  • 低电流禁用功能
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 适用于升压、反激式、SEPIC 拓扑和 LED 驱动器应用
  • 宽输入工作电压范围:4.5V 至 52V
  • 可调振荡器频率
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿
  • 集成式低侧驱动器
  • 可编程闭环软启动
  • 过流保护
  • 支持外部同步
  • 基准电压:700mV (TPS40210-Q1)、 260mV (TPS40211-Q1)
  • 低电流禁用功能

TPS40210-Q1 和 TPS40211-Q1 器件是宽输入电压(4.5V 至 52V)异步升压控制器,适用于需要源极接地 N 沟道 FET 的升压、反激式、SEPIC 拓扑以及各种 LED 驱动器应用。器件特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护以及可编程振荡器频率。电流模式控制可改善瞬态响应并简化环路补偿。这两个器件之间的主要差异是误差放大器调节的 FB 引脚基准电压。

TPS40210-Q1 和 TPS40211-Q1 器件是宽输入电压(4.5V 至 52V)异步升压控制器,适用于需要源极接地 N 沟道 FET 的升压、反激式、SEPIC 拓扑以及各种 LED 驱动器应用。器件特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护以及可编程振荡器频率。电流模式控制可改善瞬态响应并简化环路补偿。这两个器件之间的主要差异是误差放大器调节的 FB 引脚基准电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM5155-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 Next-generation update for TPS40210-Q1.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4021x-Q1 4.5V 至 52V 输入、电流模式升压控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用简报 在异步升压转换器设计中避免轻负载条件下的脉冲跳跃操作 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 INA630 精密、126dB CMRR、间接电流反馈仪表放大器.. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 24日
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 5月 3日
功能安全信息 TPS4021x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40210EVM — 开发电路板/EVM

The TPS40210EVM evaluation module (EVM) is a fixed frequency (600kHz) non-synchronous boost converter providing fixed 24.0-V output at up to 2A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS40210-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM863A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLURB11 TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

The TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design give assistance with the device configuration and external component selection.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-020014 — 具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计

此参考设计提供了具有三个 12V 汽车电池输入、4.2W 偏置电源解决方案的牵引逆变器单相功率级,适用于混合动力电动汽车和电动汽车 (HEV/EV) 系统。所有偏置电源解决方案都可接受 12V 汽车电池提供的 4.5V 至 42V 的宽直流输入范围,并可产生 +15V、-8V 或 +20V、-4V 的可配置输出,以及高达 180mA 的输出电流。该功率级包括具有 5.7kVRMS 增强型隔离的隔离式栅极驱动器,并采用了 100mm × 62mm 的外形尺寸设计,适合安装在 SiC/IGBT (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21519 — 适用于工业应用的宽输入电压 SEPIC 转换器电源参考设计

该 SEPIC 转换器可在 10V-100V 的输入电压范围内工作,并提供 12V/1A 的非隔离输出。一旦开始运行,12V 输出就可以为控制电路提供偏置电源,从而允许在 10V 输入电压以下工作。该转换器的效率大于 85%,可以承受多个输入轨范围,从而使一个转换器能够满足多个应用的需求。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30352 — 适用于汽车 LED 前照灯驱动器的前置稳压器参考设计

此前置稳压器参考设计可为汽车 LED 前照灯驱动器提供高达 45W 的输出功率。对于 9.0V 至 16.0V 的额定输入电压范围,此设计可提供 45.0V 输出电压和 1.0A 的最大负载电流。电源可在 5.0V 至 24.0V 的输入电压范围内正常运行。还提供可选的外部抖动功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00281 — 汽车类 48V 1kW 电机驱动参考设计

TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达 30A 的电流。此设计采用了与 C2000 LaunchPad 结合使用的模拟电路,无需霍尔效应传感器或正交编码器提供位置反馈即可旋转三相 BLDC 电机。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01412 — 网关和车身控制模块中的汽车微控制器电源参考设计

该分立式电源参考设计展示了 Freescale™ MPC5748G 微控制器的性能。与采用一个 PMIC 相比,本参考设计使用五个 DC/DC 转换器,可实现更高灵活性和可扩展性的设计。它支持多种汽车应用,如网关和中央车身控制模块等。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30336 — 隔离式 3W 汽车级偏置稳压器参考设计(反激式拓扑)

该参考设计适用于 6V 至 18V 输入电压范围,可承受最高 40V 浪涌。输出电压 12V,最大输出电流 250mA。  由于采用初级侧调节,此参考设计不需要光隔离器,因此不存在光隔离器老化问题。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00678 — 适用于基于升压 + 线性 LED 驱动器的系统、通过 CISPR25 测试的汽车尾灯参考设计

TIDA-00678 使用由上游升压转换器 (TPS40210-Q1) 供电的 TPS92630-Q1 线性 LED 驱动器展示了汽车 LED 尾灯应用(尾灯/制动灯、转向灯和倒车灯),该转换器由汽车电池电压通过智能电池反向二极管直接供电。该设计包括根据 CISPR25 和 ISO 7637-2 执行的 EMI/EMC 辐射和脉冲测试,并重点突出了潜在的成本节约和高效率(功率耗散、系统热性能)。有关由降压转换器驱动的 TPS92630-Q1 的类似设计,请参阅 TIDA-00677。

有关由汽车电池直接驱动的 TPS92630-Q1 的类似设计,请参阅 TIDA-00679。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00745 — 适用于汽车车身控制模块的 15W 系统级电源参考设计

TIDA-00745 是一款适用于汽车车身控制模块的 14W 系统优化型(CISPR25 4 类)SMPS 设计。本设计中使用的所有降压转换器均以 2.1MHz 频率开关工作。

该设计分为四大模块:

  1. EMI 滤波器:用于抑制传导 EMI 的共模和差分滤波器
  2. 预升压 (TPS40210-Q1):适用于 15W 应用场景的高效低成本非同步预升压设计。输出电压稳定维持在 7.5V,并且当 Vin > Vout(设定的升压输出)时,输出电压将跟随输入电压变化,同时实现旁路工作模式(当 Vin 高于设定的 7.5V 升压输出时,通过导通的 PFET 实现旁路)。
  3. (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频