PMP21618

12V 铅酸电池充电器通用输入参考设计

PMP21618

设计文件

概述

This reference design takes a Universal AC input (85 VAC - 265 VAC) and converts to a 17.5-V isolated output using a PSR flyback topology. It is then followed by a battery charger circuit, which outputs up to 15 V to a lead acid battery. This is a fast-charge design capable of delivering 12 V @ 2.5 A (30 W) to the battery.

特性
  • Universal input (85 VAC - 265 VAC), which can be used to power up the charger worldwide
  • Conducted EMI testing provided
  • Primary side regulated (PSR) flyback topology provides a cost-effective solution
  • Small form factor to fit any mechanical housing of typical battery chargers
输出电压选项 PMP21618.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Synchronous^Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT097.PDF (3651 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRZB3.PDF (190 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZB4.PDF (59 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZB5.PDF (115 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZB7.ZIP (2310 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFD2.ZIP (2155 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZB6.PDF (755 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28704具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24725A具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV701用于提供 3V 和 3.3V 输出的 150mA、24V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Universal input reference design for 12-V lead acid battery charger 2019年 3月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频