BQ24725A
- SMBus 主机控制的 NMOS-NMOS 同步降压转换器,开关频率可编程为 615kHz、750kHz 和 885kHz
- N 沟道 MOSFET 可自动选择适配器供电或内部电荷泵驱动式电池供电的系统电源
- 增强的安全 特性 ,可提供过压保护,过流保护,电池、电感器和 MOSFET 短路保护
- 可编程的输入电流、充电电压、充电电流限制
- 高达 19.2V 的充电电压,精度为 ±0.5%
- 高达 8.128A 的充电电流,精度为 ±3%
- 高达 8.064A 的输入电流,精度为 ±3%
- 20x 适配器电流或充电电流放大器输出精度为 ±2%
- 可编程的电池损耗阈值,支持电池 LEARN(学习)功能
- 可编程的适配器检测和指示器
- 集成软启动
- 集成环路补偿
- 可对 ILIM 引脚进行实时系统控制以限制充电电流
- 交流适配器工作范围为 4.5V 至 24V
- 断开状态电池放电电流为 5µA
- 适配器待机静态电流为 0.65mA(最大 0.8mA)
- 20 引脚 3.5mm x 3.5mm2 VQFN 封装
BQ24725A 是一款高效同步的电池充电器,所含组件数较少,适用于空间受限的多化合物电池充电 应用。
BQ24725A 利用两个电荷泵分别驱动 N 沟道 MOSFET(ACFET、RBFET 和 BATFET),从而自动选择系统电源。
SMBus 控制的输入电流、充电电流和充电电压 DAC 具有很高的调节精度,该精度可通过系统电源管理微控制器轻松编程。
BQ24725A 使用内部输入电流寄存器或外部 ILIM 引脚来调节 PWM 调制,以减小充电电流。
BQ24725A 可对 1 节、2 节、3 节或 4 节串联锂电子电池充电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 BQ24725A SMBus 1 节至 4 节锂离子降压电池充电控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 6月 15日 |
| 应用手册 | Autonomous Smart Battery Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 技术文章 | Using battery charger ICs to shrink your design for vacuum robots | PDF | HTML | 2018年 3月 21日 | |||
| 应用手册 | How to Review a Multicell Switching Charger Schematic | 2011年 9月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ24725AEVM-710 — BQ24725A 1 到 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器评估模块
BQ24725AEVM-710 评估模块 (EVM) 是完整的充电器模块,用于评估使用 bq24725A 器件的多节同步笔记本 Turbo 升压充电器。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus 接口通过 EV2300 接口板编程,bq24725AEVM-710 不包括 EV2300 接口板。为评估 bq24725AEVM-710,用户必须单独订购 EV2300 接口板
用户指南:
PDF
应用软件和框架
TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
评估模块 (EVM) 用 GUI
计算工具
SLUC203 — bq24725_725A_726_707_73x Calculation Tool
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。