PMP21795

汽车类 EMI 与热性能经优化的同步降压转换器参考设计

PMP21795

设计文件

概述

该参考设计是用于汽车应用的 EMI 和热性能优化型同步降压转换器。该电路由标称 12V 电池供电,提供 3.3V 的输出电压(电流为 8A)。该设计使用开关频率为 440kHz 的同步降压控制器。可通过跳线选择强制脉宽调制或二极管仿真模式。频率抖动用于提高 EMI 性能。

特性
  • 对 EMI 和热性能进行了优化,以提高系统性能
  • 低于 AM 波段的 440kHz 开关频率
  • 可通过跳线选择的二极管仿真或强制 PWM
  • 可选的频率抖动可提高 EMI 性能
  • 紧凑的功率级和控制器布局,可实现小解决方案尺寸
输出电压选项 PMP21795.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 8
Output Power (W) 26.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT060.PDF (2071 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRYF7.PDF (199 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYF8.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYF9.PDF (134 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYG1.ZIP (1031 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF65.ZIP (525 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYG0.PDF (1083 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5141-Q1汽车类宽输入 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

计算工具

LM5141DESIGN-CALC LM5141-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the LM5141-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5141-Q1 65-V synchronous buck DC/DC controller with low IQ. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器 LM5141-Q1 汽车类宽输入 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器
硬件开发
评估板
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同步降压转换器评估模块
Software
计算工具
LM5141DESIGN-CALC LM5141-Q1 控制器快速入门设计工具

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Automotive EMI and Thermally Optimized Synchronous Buck Converter Ref Design 2018年 12月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频