PMP21814

适用于通信处理器电源的四相、160A 同步降压转换器参考设计

PMP21814

设计文件

概述

此参考设计使用四个带有集成 MOSFET 的 TPS546D24A 转换器,以在 0.9V 输出下支持 160A 满载电流。该系统在 650kHz 的开关频率下运行,具有可用于配置关键转换器参数(包括内部补偿)的 PMBus 接口。详细测试报告包括效率、热性能、稳定性和负载瞬态结果。

特性
  • 12V 电池输入,0.9V 输出,满负载电流为 160A
  • 输出电压调节精度非常好,达到 0.11%
  • 在四个集成转换器之间实现精确的负载共享
  • 固定频率电流模式控制和可编程内部补偿
  • 用于配置和监控主要转换器参数的 PMBus 接口
  • 专为通信基带和远程无线电单元而设计
输出电压选项 PMP21814.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 13
输出电压(标称值)(V) .9
Iout(最大值)(A) 160
输出功率 (W) 144
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT090A.PDF (1901 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZ42A.PDF (340 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ41A.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ44A.ZIP (1922 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFB5.ZIP (880 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ43.PDF (1771 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZ40A.PDF (391 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS546B24A具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS546D24A具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16408Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.8mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS82130具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 4-phase, 160-A Synchronous Buck Converter Reference Design (Rev. A) 2019-10-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频