PMP21927

15W 多输出离线反激式参考设计

PMP21927

设计文件

概述

该参考设计具有一个通用 Vac 输入,可产生三个隔离式 15Vdc 输出。主输出可承载高达 1A 的负载电流并超过 86% 的效率。其他隔离式 15V 输出可承载达 50mA 的负载电流。这些输出具有线性稳压器,可将电压变化保持在 1% 以内,无论交叉负载条件如何都是如此。

特性
  • 初级侧稳压反激式转换器,可产生多个隔离式输出
  • >20mm 的薄型设计
  • 1A 输出下具有 3% 的精度,50mA 输出下具有 1% 的精度
输出电压选项 PMP21927.1 PMP21927.2
输入电压(最小值)(V) 85 16.7
输入电压(最大值)(V) 265 17.1
输出电压(标称值)(V) 15 15
Iout(最大值)(A) 1 .05
输出功率 (W) 15 .75
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT118.PDF (2313 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRX08.PDF (138 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQZ6A.PDF (292 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX76.ZIP (919 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFJ5.ZIP (1170 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX10.PDF (791 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLG3A.PDF (171 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV760100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28711具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 15-W Multi-Output Off-Line Flyback Reference Design 2019-6-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频