TLV760

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TLV709 正在供货 具有 3.2μA 电源电流的 150mA、30V 低压降 (LDO) 线性稳压器 Newer process technology and better specifications in Industry standard package

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 0.1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5, 12, 15 Noise (µVrms) 100 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 2 Thermal resistance θJA (°C/W) 270 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 700 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 0.1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5, 12, 15 Noise (µVrms) 100 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 2 Thermal resistance θJA (°C/W) 270 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 700 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 高达 30V 的宽输入电压范围
  • 高达 100mA 的输出电流
  • 提供固定输出电压 3.3V、5V、12V 和 15V 版本
  • 运行结温范围为 −40°C 至 +125°C
  • 接 0.1µF及以上 的陶瓷电容器保持稳定工作
  • 有效的热保护和电流限制
  • 高达 30V 的宽输入电压范围
  • 高达 100mA 的输出电流
  • 提供固定输出电压 3.3V、5V、12V 和 15V 版本
  • 运行结温范围为 −40°C 至 +125°C
  • 接 0.1µF及以上 的陶瓷电容器保持稳定工作
  • 有效的热保护和电流限制

TLV760 是一款集成的线性电压调整器,能够以高达 30V 的输入电压运行。在运行温度范围内,TLV760 可在 100mA 满负载下具有 1.2V 的最大压降。TLV760 的标准封装是 3 引脚 SOT-23 封装。

TLV760 提供 3.3V、5V、12V 和 15V 版本。TLV760 系列的 SOT-23 封装允许器件用于空间受限的 应用。TLV760 是 LM78Lxx 系列和类似器件的小尺寸替代产品。

TLV760 用于对遭受高达 30V 的电源瞬态和尖峰的 应用 (例如电器和自动化应用)中的数字和模拟电路进行 偏置。该器件具有可靠的内部热保护功能,可以保护其自身免受由接地短路、环境温度升高、高负载或高压降事件等情况导致的潜在损害。

TLV760 是一款集成的线性电压调整器,能够以高达 30V 的输入电压运行。在运行温度范围内,TLV760 可在 100mA 满负载下具有 1.2V 的最大压降。TLV760 的标准封装是 3 引脚 SOT-23 封装。

TLV760 提供 3.3V、5V、12V 和 15V 版本。TLV760 系列的 SOT-23 封装允许器件用于空间受限的 应用。TLV760 是 LM78Lxx 系列和类似器件的小尺寸替代产品。

TLV760 用于对遭受高达 30V 的电源瞬态和尖峰的 应用 (例如电器和自动化应用)中的数字和模拟电路进行 偏置。该器件具有可靠的内部热保护功能,可以保护其自身免受由接地短路、环境温度升高、高负载或高压降事件等情况导致的潜在损害。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TLV704 正在供货 150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 A low power (IQ = 3.4 µA), low dropout (400 mV), 150-mA LDO regulator
TPS709 正在供货 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器 An ultralow power (IQ = 1µA), wide input (30V), 150-mA LDO regulator
TLV767 正在供货 具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器 A high-accuracy, 1-A LDO regulator with low IQ & foldback current limit

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV760 100mA 30V 固定输出线性电压调整器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017-11-26
应用简报 具有高压 (±150V) 共模支持的 16 位 8 通道 PLC 模拟输入模块 英语版 2021-6-9
技术文章 How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design PDF | HTML 2017-12-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25672EVM — BQ25672 具有双输入和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 节、3A 降压充电器评估模块

BQ25672EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25672 器件。BQ25672 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压电池充电管理器件,适用于 1 节至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。 
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BQ25790EVM — 具有双输入和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 5-A 1-4 节电池降压/升压充电器评估模块

BQ25790EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 BQ25790 器件。BQ25790 是一款旨在用于 1-4 节锂离子和锂聚合物电池的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件。充电器采用窄 VDC 架构 (NVDC),即使电池完全放电,也能将系统调节至最小值。BQ25790 具有 USB 输入源检测、双输入源选择功能,支持 USB OTG,并且集成了一个 16 位多通道模数转换器 (ADC),是一套完整的充电解决方案。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BQ25792EVM — 具有双输入选择器的 I2C 控制、5A、1-4 节电池降压/升压充电器评估模块

BQ25792 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25792 器件。BQ25792 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,适用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。 
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BQ25798BKUPEVM — BQ25798 采用 QFN 封装的 I²C 控制型 5A、1 至 4 节降压/升压充电器评估模块

BQ25798BKUPEVM 评估模块 (EVM) 用于评估备用模式应用中的 BQ25798 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,适用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BQ25798EVM — BQ25798 具有双输入和 MPPT 的 I²C 控制型、1-4 节、5A 降压/升压充电器评估模块

BQ25798EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25798 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,适用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。BQ25798 具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能,适用于太阳能电池板等 HiZ 电源。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV76033 PSpice Transient Model

SNVMBC9.ZIP (45 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV76033 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBD0.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV76050 PSpice Transient Model

SNVMBC7.ZIP (45 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV76050 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBC8.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 TLV760

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频