PMP21953
基于 40V 隔离比较器的电源参考设计
PMP21953
概述
该参考设计展示了一种具有低成本、低电流能力的隔离电源解决方案。该设计包含三种设计,它们采用三种不同的拓扑。所有这三种设计选项均基于高压比较器 TLV1805-Q1,该比较器用作自由运行的振荡器和驱动器。这三种设计都未采用稳压,输出电压直接取决于输入电压。
特性
- 汽车电压输入允许直接连接到汽车电池 (Vin_max=40V)
- 易于定制,适合各种应用
- 低 BOM 成本
- 微型 PCB 面积
| 输出电压选项 | PMP21953.1 | PMP21953.2 | PMP21953.3 |
|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 8 | 8 | 8 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 | 36 | 36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 7 | 14 | 14 |
| Iout(最大值)(A) | .05 | .05 | .05 |
| 输出功率 (W) | .35 | .7 | .7 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Other | Other | Other |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 40-V Isolated Comparator-Based Power Supply Reference Design (Rev. A) | 2019-6-4 |