可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV1805-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 电源电压范围:3.3V 至 40V
- 低静态电流:135µA
- 高峰值电流推挽输出
- 具有相位反转保护功能的轨至轨输入
- 内置迟滞:14mV
- 250ns 传播延迟
- 低输入失调电压:500µV
- 关断后具有高阻态输出
- 上电复位 (POR)
- SOT-23-6 封装
TLV1805-Q1 高电压比较器集独特的宽电源范围、推挽输出、轨至轨输入、低静态电流、关断功能和快速输出响应组合特性于一体。所有这些 特性 使该比较器非常适合 需要 在正电压轨或负电压轨上进行检测的应用,例如智能二极管控制器的反向电流保护、过流检测和过压保护电路,其中推挽输出级用于驱动 P 沟道或 N 沟道 MOSFET 开关的栅极。
高峰值电流推挽输出级是高电压比较器的一个特色,它具有允许输出以较快的边沿速率主动将负载驱动至任一电源轨的优势。对于需要快速 将 MOSFET 栅极 驱动至高电平或低电平以将主机连接至电压高于预期的电源或与其断开的应用而言,这特别有用。其他 特性 (如低输入失调电压、低输入偏置电流和高阻态关断)使 TLV1805-Q1 能够灵活地处理各种 应用的要求。上电复位可防止加电时产生错误输出。
TLV1805-Q1 采用 6 引脚 SOT-23 封装并符合 AEC-Q100 标准,具有 –40°C 至 +125°C 的汽车 1 级温度范围。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有关断功能的 TLV1805-Q1 40V、轨至轨输入、推挽输出、高电压汽车比较器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 1日 |
| 应用手册 | 带比较器电路的过流锁存电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
| 应用简报 | 采用比较器的过压保护电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
| 产品概述 | 在具有比较器的电动汽车充电站中实施 SAE JI772 引导线系统 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 8日 | |
| 功能安全信息 | TLV1805-Q1 Functional Safety, FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2020年 3月 17日 | ||||
| 应用手册 | Using Comparators in Reverse Current Applications (Rev. A) | 2019年 6月 11日 | ||||
| 应用手册 | TLV1805-Q1 EVM ISO Testing Results | 2019年 2月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
TLV1805EVMQ1 — TLV1805-Q1 反向电流保护评估模块
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-020023 — 具有高精度电流传感器的汽车级成比例螺线管驱动器参考设计
TIDA-050008 — 具有更强电压监控功能的 ADAS 电源参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。