PMP22244

具有 GaN 参考设计的 60W USB Type-C® 高密度有源钳位反激式控制器

PMP22244

设计文件

概述

此参考设计是一款高密度 60W 115VAC 输入电源,适用于使用 UCC28782 有源钳位反激式控制器、LMG2610 集成式 GaN 半桥和 UCC24612 同步整流器驱动器的 USB Type-C 应用。20V 或 15V 输出时的最大额定功率为 60W,9V 输出时为 54W,5V 输出时为 30W。此设计的峰值效率为 94.8%。该设计的尺寸为 1.5 英寸 x 3.35 英寸 x 1 英寸(37.5 毫米 x 85 毫米 x 25 毫米)。

特性
  • 用于 60W 单级双端口 USB Type-C 的交流/直流电源
  • 支持 20V/3A、15V/4A、9V/6A 或 5V/6A 输出
  • 94.8% 的最大效率和 3.5W 的最大功率损耗
  • 尺寸为 1.5 英寸 x 3.35 英寸 x 1 英寸(37.5 毫米 x 85 毫米 x 25 毫米)
输出电压选项 PMP22244.1
输入电压(最小值)(V) 108
输入电压(最大值)(V) 132
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT228.PDF (2053 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMB00.PDF (249 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAZ9.PDF (143 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB02.ZIP (3262 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGB0.ZIP (804 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB01.PDF (1081 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAZ8.PDF (277 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28782适用于有源钳位 (ACF) 和零电压开关 (ZVS) 拓扑的高密度反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2610具有集成驱动器、保护和电流检测功能且适用于 ACF 的 650V 170/248mΩ GaN 半桥

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 60-W USB Type-C High-Density Active Clamp Flyback With GaN Reference Design PDF | HTML 2021-10-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频