主页 电源管理 AC/DC 开关稳压器 交流/直流控制器

UCC24612

正在供货

高频多模式同步整流器控制器

产品详情

Topology Active-clamp flyback, Active-clamp forward, Buck-Boost, CCM, DCM, Flyback, Forward, LLC, LLC half-bridge, Quasi resonant Control mode VDS sensing Features 1 MHz operation, 800 kHz operation, Adaptive Minimum Off-time, Automatic light load and sleep mode, High or low-side configurable, Operation up to 1Mhz, Proportional gate drive, Synchronous Rectifier, USB C/PD compatible
Topology Active-clamp flyback, Active-clamp forward, Buck-Boost, CCM, DCM, Flyback, Forward, LLC, LLC half-bridge, Quasi resonant Control mode VDS sensing Features 1 MHz operation, 800 kHz operation, Adaptive Minimum Off-time, Automatic light load and sleep mode, High or low-side configurable, Operation up to 1Mhz, Proportional gate drive, Synchronous Rectifier, USB C/PD compatible
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 支持有源钳位反激式、QR、DCM、CCM 反激式和 LLC 等各种拓扑
  • MOSFET VDS 感应高达 230V
  • 工作频率高达 1MHz
    • UCC24612-1 为 1MHz
    • UCC24612-2 为 800kHz
  • 宽 VDD 范围允许从 5V 至 28V 输出系统的直接偏置
  • 具有比例栅极驱动器的 4A 灌电流、1A 拉电流栅极驱动器
  • 自适应最短关闭时间,可提高抗噪能力
  • 循环极限预关闭可提高 CCM 效率
  • 高侧或低侧可配置
  • 实现自动轻负载和睡眠模式管理,待机电流为 320µA
  • 16ns 典型关闭传播延迟
  • 9.5V 栅极驱动器钳位,可减少驱动损耗
  • 支持有源钳位反激式、QR、DCM、CCM 反激式和 LLC 等各种拓扑
  • MOSFET VDS 感应高达 230V
  • 工作频率高达 1MHz
    • UCC24612-1 为 1MHz
    • UCC24612-2 为 800kHz
  • 宽 VDD 范围允许从 5V 至 28V 输出系统的直接偏置
  • 具有比例栅极驱动器的 4A 灌电流、1A 拉电流栅极驱动器
  • 自适应最短关闭时间,可提高抗噪能力
  • 循环极限预关闭可提高 CCM 效率
  • 高侧或低侧可配置
  • 实现自动轻负载和睡眠模式管理,待机电流为 320µA
  • 16ns 典型关闭传播延迟
  • 9.5V 栅极驱动器钳位,可减少驱动损耗

UCC24612 是用于标准和逻辑电平 N 沟道 MOSFET 功率器件的高性能同步整流器控制器和驱动器。通过实施接近理想的二极管仿真,UCC24612 可减少输出整流器的损耗,并间接减少初级侧损耗。漏极到源极 (VDS) 传感控制方案允许 UCC24612 使用多个拓扑结构,例如有源钳位反激式、QR/DCM/CCM 反激式和 LLC 等。

集成 特性 可简化设计工作,使 UCC24612 在各种频率下都 应用中 ,并表现卓越。较宽的 VDD 和 VD 工作电压范围便于在输出电压高达 28V 的系统中轻松实施。通过自适应最短关闭时间可提高效率和抗噪能力。变体器件 UCC24612-1 和 UCC24612-2 具有不同的最短导通时间,以提高抗噪能力。通过比例栅极驱动器和连续导通模式 (CCM) 循环极限预关闭进一步增强了 CCM 模式下的稳健运行能力。

UCC24612 具有多个可提高效率的 特性 。具有较短传播延迟的快速比较器可减少开关损耗。9.5V 栅极驱动器钳位可降低 MOSFET 驱动损耗。频率相关待机模式可进一步降低待机功耗。这些 特性 可帮助 UCC24612 成为符合诸如美国能源部 (DoE) 第 VI 级和行为规范 (CoC) 第 2 级等严格效率标准的更大系统的一部分。

UCC24612 采用 SOT23-5 封装。

UCC24612 是用于标准和逻辑电平 N 沟道 MOSFET 功率器件的高性能同步整流器控制器和驱动器。通过实施接近理想的二极管仿真,UCC24612 可减少输出整流器的损耗,并间接减少初级侧损耗。漏极到源极 (VDS) 传感控制方案允许 UCC24612 使用多个拓扑结构,例如有源钳位反激式、QR/DCM/CCM 反激式和 LLC 等。

集成 特性 可简化设计工作,使 UCC24612 在各种频率下都 应用中 ,并表现卓越。较宽的 VDD 和 VD 工作电压范围便于在输出电压高达 28V 的系统中轻松实施。通过自适应最短关闭时间可提高效率和抗噪能力。变体器件 UCC24612-1 和 UCC24612-2 具有不同的最短导通时间,以提高抗噪能力。通过比例栅极驱动器和连续导通模式 (CCM) 循环极限预关闭进一步增强了 CCM 模式下的稳健运行能力。

UCC24612 具有多个可提高效率的 特性 。具有较短传播延迟的快速比较器可减少开关损耗。9.5V 栅极驱动器钳位可降低 MOSFET 驱动损耗。频率相关待机模式可进一步降低待机功耗。这些 特性 可帮助 UCC24612 成为符合诸如美国能源部 (DoE) 第 VI 级和行为规范 (CoC) 第 2 级等严格效率标准的更大系统的一部分。

UCC24612 采用 SOT23-5 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC24612 高频同步整流器控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 4月 10日
技术文章 高頻共振轉換器設計考量,第 2 部分 PDF | HTML 2024年 3月 15日
技术文章 고주파 공진 컨버터 설계 고려 사항, 2부 PDF | HTML 2024年 3月 15日
技术文章 高频谐振转换器设计注意事项,第 2 部分 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 8日
更多文献资料 PCB layout guidelines to optimize power supply performance 2021年 3月 23日
技术文章 Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 2019年 3月 5日
技术文章 How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp PDF | HTML 2019年 2月 14日
技术文章 Intelligently control an active clamp flyback PDF | HTML 2018年 3月 1日
应用手册 UCC24610 and UCC24612 SR Range Extension Guide 2017年 12月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28780EVM-002 — 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流 EVM

UCC28780EVM-002 具有高效率和高密度,可用于 45W 离线适配器。它采用了标称频率高达 300kHz 的 UCC28780 有源钳位反激式控制器,使用 GaN MOSFET 电源 IC、NV6115 和 NV6117。该 EVM 还在次级侧使用 UCC24612 同步整流器控制器。在 90Vac 至 264Vac 的输入电压范围内将输出调节至 20Vdc。UCC28780 控制器可在多个自适应模式下运行、从而最大限度地降低整个线路和负载范围内的功率损耗。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28780EVM-021 — 具有 UCC24612 和 Si MOSFET 的 UCC28780 有源钳位反激式转换器 45W EVM

UCC28780EVM-021 是一个 45W 评估模块 (EVM),用于评估笔记本电脑充电和其他应用中所使用的离线有源钳位反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。UCC28780EVM-021 可将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压转换为 20V 的直流电压,且具有 2.25A 的额定输出电流值和 160ms 的过功率限制。此设计中使用的主要器件是有源钳位反激式控制器 UCC28780、SR 控制器 UCC24612 和 Si MOSFET。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

UCC24612-1EVM — 辅助侧同步整流器控制器二极管替代演示板

UCC24612-1EVM 评估模块 (EVM) 用于将反激式转换器的输出整流器从二极管转换为同步整流器 (SR) FET,以研究和评估在整流器二极管上使用 SR 的效率优势。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC24612 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUM597A.ZIP (491 KB) - SIMPLIS Model

许多 TI 参考设计都包括 UCC24612

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频