PMP22405
具有混合开关 FET 的双相 320W 多芯电池充电器参考设计
PMP22405
概述
此电池充电器专为采用 BQ25770G 准双相降压/升压电池充电控制器的 40V 320W 笔记本电脑而设计。此参考设计提供 320W 的功率,峰值效率为 98%,并将热量散发到两个并行半桥和电感器中。选择氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 作为高侧 FET 可实现高效率,选择硅 FET 作为低侧 FET 可实现低成本。该混合 FET 参考设计具有成本效益且非常高效,适用于高功率多节电池充电器。
特性
- 高功率 40V 输入和 320W
- 98% 的高效率
- 具有成本效益的混合 GaN 和硅 FET
- 优异的热性能
- 支持 2-5 节电池
- 扩展功率范围 (EPR) 符合 USB Type-C® 电力输送 (PD) 标准
| 输出电压选项 | PMP22405.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 3.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 40 |
| 输出电压(标称值)(V) | 20 |
| Iout(最大值)(A) | 16 |
| 输出功率 (W) | 320 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck Boost- 4 Switch |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 320W, Dual-Phase, Multicell Battery Charger Reference Design With Hybrid Switching FETs | PDF | HTML | 2024-7-18 |