TPS7A16

正在供货

具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 215 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.005 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 45, 66 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 215 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.005 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 45, 66 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 宽输入电压范围:3V 至 60V
  • 超低静态电流:5µA
  • 关断时的静态电流:1µA
  • 输出电流:100mA
  • 低压降电压:电流为 20mA 时为 60mV
  • 精度:2%
  • 可提供:
    • 固定输出电压:3.3V,5V
    • 可调节输出电压:1.2V 至 18.5V
  • 具有可编程延迟的电源正常指示功能
  • 限流和热关断保护
  • 与陶瓷输出电容搭配使用时可保持稳定:
    ≥ 2.2µF
  • 封装:高耐热性能微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和小外形尺寸无引线 (SON)-8 封装 PowerPAD
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 125°C

应用

  • 笔记本个人电脑 (PC)、数字电视和私有局域网 (LAN) 系统电源
  • 用于电动工具和其它由电池供电的微处理器和微控制器系统的高节数电池组
  • 车载音频、导航、信息娱乐、和其它汽车系统
  • 烟雾和 CO2 探测器以及电池供电类警报和安全系统
  •  

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围:3V 至 60V
  • 超低静态电流:5µA
  • 关断时的静态电流:1µA
  • 输出电流:100mA
  • 低压降电压:电流为 20mA 时为 60mV
  • 精度:2%
  • 可提供:
    • 固定输出电压:3.3V,5V
    • 可调节输出电压:1.2V 至 18.5V
  • 具有可编程延迟的电源正常指示功能
  • 限流和热关断保护
  • 与陶瓷输出电容搭配使用时可保持稳定:
    ≥ 2.2µF
  • 封装:高耐热性能微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和小外形尺寸无引线 (SON)-8 封装 PowerPAD
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 125°C

应用

  • 笔记本个人电脑 (PC)、数字电视和私有局域网 (LAN) 系统电源
  • 用于电动工具和其它由电池供电的微处理器和微控制器系统的高节数电池组
  • 车载音频、导航、信息娱乐、和其它汽车系统
  • 烟雾和 CO2 探测器以及电池供电类警报和安全系统
  •  

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A16 系列超低功耗、低降压 (LDO) 稳压器提供超低静态电流、高输入电压和小型化、高散热性能封装所具备的优势。

TPS7A16 系列器件针对连续或断续(备用电源)电池供电 应用 而设计,超低静态电流在此类应用中对于延长系统电池寿命至关重要。

TPS7A16 系列产品提供一个与标准互补金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑电路兼容的使能引脚 (EN) 和一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效的电源正常输出 (PG)。这些引脚专用于需要进行电源轨排序、 基于 微控制器的电池供电类应用。

此外,TPS7A16 器件非常适用于从多节电池解决方案生成低压电源(从多节电动工具组到汽车 应用);该器件不但能够提供一个稳压良好的电压轨,而且还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些 功能 意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。

TPS7A16 系列超低功耗、低降压 (LDO) 稳压器提供超低静态电流、高输入电压和小型化、高散热性能封装所具备的优势。

TPS7A16 系列器件针对连续或断续(备用电源)电池供电 应用 而设计,超低静态电流在此类应用中对于延长系统电池寿命至关重要。

TPS7A16 系列产品提供一个与标准互补金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑电路兼容的使能引脚 (EN) 和一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效的电源正常输出 (PG)。这些引脚专用于需要进行电源轨排序、 基于 微控制器的电池供电类应用。

此外,TPS7A16 器件非常适用于从多节电池解决方案生成低压电源(从多节电动工具组到汽车 应用);该器件不但能够提供一个稳压良好的电压轨,而且还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些 功能 意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS7A16A 正在供货 具有电源正常指示和使能功能的 100mA 60V 5μA 静态电流低压降 (LDO) 稳压器 Higher accuracy, adjustable versions avaliable
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A44 正在供货 具有电源正常和可选中间输出轨的 50mA 65V 低 IQ LDO 线性稳压器 Lower noise, and 100mA achievable
功能与比较器件相似
TPS7A19 正在供货 具有电源正常指示和使能功能的 450mA、40V、低 IQ、可调节低压降稳压器 Wide-input-voltage (40 V) LDO regulator with a higher current rating
TPS7A43 正在供货 具有电源正常状态指示和精密使能功能的 50mA 85V 超低 IQ 双通道低压降稳压器 Alternative option with wider VIN range and similar IQ, 100mA achievable

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A16 具有使能和电源正常指示功能的60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 5月 27日
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技术文章 Designing a pre-tracking regulator, part 1: for a positive-output LDO PDF | HTML 2019年 2月 18日
技术文章 How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design PDF | HTML 2017年 12月 4日
技术文章 LDO basics: Current limit PDF | HTML 2017年 5月 25日
技术文章 Improving variable-speed trigger switches in power tools through capacitive sensin PDF | HTML 2016年 7月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A1601 PSpice Transient Model

SBVM113.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1601 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM891.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1633 PSpice Transient Model

SBVM111.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1633 TINA-TI Reference Design

SBVM945.TSC (730 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7A1633 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM892.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1650 PSpice Transient Model

SBVM112.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A1650 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM893.ZIP (1 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 TPS7A16

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频