PMP22487
适用于 BMS 应用的高压降压转换器参考设计
PMP22487
概述
这款非隔离式降压转换器可提供 130mA、14V 的固定输出,适用于 BMS 应用。启动时电压大于 23V,工作时的输入电压范围为 18Vdc 至 144Vdc。该转换器在断续导通模式 (DCM) 下运行,使用 UCC28730 控制器(以开关节点为基准)。该转换器可实现紧凑的外形、高效率和低成本。
特性
- 独特的浮点控制器接地基准允许在高输入电压 (144V) 下运行
- 效率可达 79% 至 86%(30V 至 120V 输入,130mA 输出)
- 低元件数量和小尺寸
- 使用单个标准电感器(无需变压器)
输出电压选项 | PMP22487.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 23 |
Vin (Max) (V) | 144 |
Vout (Nom) (V) | 14 |
Iout (Max) (A) | .13 |
Output Power (W) | 1.82 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | High-Voltage Buck Converter Reference Design for BMS Applications | PDF | HTML | 2020年 8月 11日 |