UCC28730-Q1
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
- 器件 CDM 分类等级 C4B:±750V
- 实现零功耗 (< 5 mW) 待机功耗
- 一次侧调节 (PSR) 功能免除了对光耦合器的需求
- 具有由线路和负载产生±5% 电压和电流变化的调节能力
- 700V 启动开关
- 83kHz最大开关频率,支持低待机功耗充电器设计
- 针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
- 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
- 过压、欠压和过流保护功能
- 可编程电缆补偿
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
UCC28730-Q1 隔离式反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。最小开关频率 30Hz 可促进实现低于 5mW 的无负载功耗。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。
其内部的 700V 启动开关、动态可控的工作状态和定制的调制方式支持超低待机功耗,而不会影响启动时间或输出瞬态响应。UCC28730-Q1 中的控制算法允许工作效率达到或超过适用标准。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 降低了开关损耗。调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于汽车的 UCC28730-Q1 零功耗待机 PSR 反激式控制器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 10月 13日 |
| 白皮书 | 用于 HEV 和 EV 牵引逆变器的隔离式辅助电源架构 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 22日 | |
| 应用简报 | 通过 800V 电池设计可靠的牵引逆变器冗余电源 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
| 功能安全信息 | UCC28730-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| 应用手册 | Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family | 2019年 8月 1日 | ||||
| 白皮书 | Driving the future of HEV/EV with high-voltage solutions (Rev. B) | 2018年 5月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28730EVM-552 — UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器
UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。 初级侧控制器检测来自次级侧压降监测器 UCC24650 的唤醒信号,用于改善面对大型负载阶跃的瞬态响应。 此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。
用户指南:
PDF
计算工具
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。