PMP22495

176V 至 264V 交流输入、24V、150W 有源钳位正激式参考设计

PMP22495

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC2897A 有源钳位正向控制器将 176V 至 264V 交流输入转换为 24V 直流输出,最大功率为 150W。UCC5304 隔离式栅极驱动器用于驱动高压钳位 FET。该设计通过二极管整流实现了 > 92% 的效率。次级侧电流检测通过恒流调节环路提供精确的过流保护。该设计通过了 CISPR 32 传导辐射测试。

特性
  • 二极管整流效率 >92%
  • 隔离式栅极驱动器允许使用高压有源钳位 NFET
  • 精确的次级侧过流保护
  • 通过了 CISPR 32 B 级传导辐射测试
输出电压选项 PMP22495.1
输入电压(最小值)(V) 176
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 6.25
输出功率 (W) 150
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Forward- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT219.PDF (911 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBE0.PDF (241 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBD9.PDF (160 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBE2.ZIP (1909 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGD7.ZIP (831 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBE1.PDF (910 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBD8.PDF (303 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC53045kVrms, 4A/6A single-channel isolated gate driver w/ 5V UVLO

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TL103WA具有内部基准的双路、32V、900kHz、3mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 176–264 VAC Input, 24-V, 150-W Active Clamp Forward Reference Design PDF | HTML 2023-2-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频