PMP22509

18 至 36VDC 输入、25W 直流/直流有源钳位正向转换器参考设计

PMP22509

设计文件

概述

此有源钳位正向参考设计可将 18V 至 36V 输入转换为 5V、25W 输出。此参考设计使用 UCC2897A 高级电流模式有源钳位 PWM 控制器和 P 沟道辅助 FET,简化了有源钳位的实施。采用 24V 输入时,此设计的峰值效率达到 91.7%。有源钳位拓扑可实现自驱动同步整流器 (SR) FET,降低成本和次级侧的复杂程度。此设计还使用了目录中的变压器和电感器。

特性
  • 采用 24V 输入且负载从 30% 切换到 100% 时,效率达 90%
  • 自驱动 SR(采用 CSD17579Q3A MOSFET)可降低驱动的复杂程度
  • 使用目录中的磁性组件实现具有成本效益的解决方案
输出电压选项 PMP22509.1
输入电压(最小值)(V) 18
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 25
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT189.PDF (2212 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM627.PDF (160 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM626.PDF (94 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM629.ZIP (1022 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFV6.ZIP (599 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM628.PDF (681 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM625.PDF (176 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL431LI具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 18- to 36-VDC Input, 25-W DC-DC Active Clamp Forward Reference Design 2020-6-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频