主页 电源管理 MOSFET

CSD17579Q3A

正在供货

采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

产品详情

VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 10.2 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 14.2 VGSTH typ (typ) (V) 1.5 QG (typ) (nC) 5.3 QGD (typ) (nC) 1.2 QGS (typ) (nC) 2.2 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 39 ID - package limited (A) 20 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 10.2 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 14.2 VGSTH typ (typ) (V) 1.5 QG (typ) (nC) 5.3 QGD (typ) (nC) 1.2 QGS (typ) (nC) 2.2 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 39 ID - package limited (A) 20 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DNH) 8 10.89 mm² 3.3 x 3.3
  • 低 Qg 和 Qgd
  • 低 RDS(on)
  • 低热阻
  • 雪崩级
  • 无铅
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • 小外形尺寸无引线 (SON) 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
  • 低 Qg 和 Qgd
  • 低 RDS(on)
  • 低热阻
  • 雪崩级
  • 无铅
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • 小外形尺寸无引线 (SON) 3.3mm × 3.3mm 塑料封装

这款 30V,8.7mΩ,SON 3.3mm × 3.3mm NexFET™功率 MOSFET 旨在最大限度地降低功率转换应用中的 损耗提供了灵活性和便利性。

这款 30V,8.7mΩ,SON 3.3mm × 3.3mm NexFET™功率 MOSFET 旨在最大限度地降低功率转换应用中的 损耗提供了灵活性和便利性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CSD17578Q3A 正在供货 采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET Lower resistance

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD17579Q3A 30V N 通道NexFET™ 功率 MOSFET 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 4日
应用手册 MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
应用简报 估算功率 MOSFET 的漏电流 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 19日
应用简报 成功并联功率 MOSFET 的技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 6日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25741EVM-802 — 具有电源多路复用器和端口电源管理功能的 TPS25741 评估模块

TPS25741 评估模块 (TPS25741EVM-802) 包含用于 TPS25741 的评估和基准电路,后者是一款专用的 USB PD Type-C 下行端口 (DFP) 控制器。TPS25741 依靠上游转换器来输出 5V、12V 和 20V (TPS25741)。  该 EVM 使用基于 TPS54531 的降压转换器作为 TPS25741 的电源。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

CSD17579Q3A TINA-TI Spice Model

SLPM217.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

CSD17579Q3A Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLVMAK8B.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 用于同步整流器的功率损耗计算工具

适用于同步整流器应用的 MOSFET 功率损耗计算器
参考设计

PMP22509 — 18 至 36VDC 输入、25W 直流/直流有源钳位正向转换器参考设计

此有源钳位正向参考设计可将 18V 至 36V 输入转换为 5V、25W 输出。此参考设计使用 UCC2897A 高级电流模式有源钳位 PWM 控制器和 P 沟道辅助 FET,简化了有源钳位的实施。采用 24V 输入时,此设计的峰值效率达到 91.7%。有源钳位拓扑可实现自驱动同步整流器 (SR) FET,降低成本和次级侧的复杂程度。此设计还使用了目录中的变压器和电感器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010083 — 适用于机器视觉摄像机和视觉传感器的高密度隔离式 PoE 和 GigE 参考设计

以太网供电 (PoE) 提供了简单、可靠的解决方案,可通过单根线缆实现高数据速率和长距离的电力与数据传输。这种同时传输数据和供电的功能使 PoE 适用于机器视觉摄像机和视觉传感器等小型器件。此参考设计使用完整的 PoE 供电设备 (PD),包括 1Gb/s 物理层和外形尺寸极小的 27 x 27mm 高效隔离式电源解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20220 — 4 类高效 PoE 同步反激式转换器 (5V/3A) 参考设计

此参考设计利用 TPS23751 将 PoE PD 控制器和 PWM 控制器相组合,可以节省成本和尺寸。  同步反激式转换器为无线接入点和 IP 电话等 PoE 应用提供了高效率。  PoE PD 还可以为辅助电路提供最高 10W 的主电源。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11271 — 3 类 PoE 隔离型反激式转换器/降压 POL 转换器(5V/1.25A、3.3V/1.075A)参考设计

PMP11271 参考设计适用于 3 类 PoE PD 应用,如 IP 电话。  TPS23753A 将 PD 控制器/PWM 控制器组合在一起,通过在单个封装中同时提供两种功能来节省成本和减小尺寸。  TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20774 — 60W USB Type-C 车载充电器设计

PMP20774 参考设计是一款通用 USB C 类充电器,采用 LM5175 DCDC 和 TPS25740B PD 控制器,适用于售后车载充电器应用。此设计的最小工作输入电压为 6V,最大输入电压为 40V。该设计能提供 3A 持续电流以及 5V、9V、15V 和 20V 的输出电压。开关频率设为 350kHz。采集 12V 和 24V 输入电压下的波形。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSONP (DNH) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频