PMP22589

超宽输入、10W 隔离型反激式参考设计

PMP22589

设计文件

概述

此参考设计是一种宽输入电压、低功耗反激式设计,可采用 19VDC 至 60VDC 和 85VAC 至 275VAC 的双输入。它旨在为输出负载提供 24V 电压(电流为 420mA 时)。

特性
  • 超宽输入
  • 小巧的外形
  • 在宽输入范围内可实现出色调节
输出电压选项 PMP22589.1
输入电压(最小值)(V) 15
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) .42
输出功率 (W) 10.08
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT273.PDF (2489 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAD0.PDF (201 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAC9.PDF (158 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAD2.ZIP (709 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG64.ZIP (2140 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAD1.PDF (632 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAC8.PDF (225 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM3481-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 超宽输入 10W 隔离型反激式参考设计 PDF | HTML 2022-4-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频