主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM3481-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5155-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency and up to 45-V input operating voltage.
LM5156-Q1 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency, spread spectrum and up to 60-V input operating voltage.
功能与比较器件相似
TPS40210-Q1 正在供货 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 For applications requiring lower quiescent current or higher efficiency.

产品详情

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 48 Vin (min) (V) 2.97 Vout (max) (V) 500 Vout (min) (V) 1.26 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0037 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 48 Vin (min) (V) 2.97 Vout (max) (V) 500 Vout (min) (V) 1.26 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light load efficiency, Nonsynchronous rectification, Prebias startup, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0037 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 10 引脚 VSSOP 封装
  • 具备 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限值和热关断
  • 通过电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式运行
  • 具备迟滞的可调节欠压锁定
  • 轻负载状态下的脉冲跳跃
  • 主要规格
    • 2.97V 至 48V 的宽电源电压范围
    • 可调节且可同步的时钟频率(100kHz 至 1MHz)
    • ±1.5%(过热)内部基准
    • 10µA 关断电流(过热)
  • 使用 LM3481-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 10 引脚 VSSOP 封装
  • 具备 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限值和热关断
  • 通过电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式运行
  • 具备迟滞的可调节欠压锁定
  • 轻负载状态下的脉冲跳跃
  • 主要规格
    • 2.97V 至 48V 的宽电源电压范围
    • 可调节且可同步的时钟频率(100kHz 至 1MHz)
    • ±1.5%(过热)内部基准
    • 10µA 关断电流(过热)
  • 使用 LM3481-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LM3481-Q1 是一款适用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和反激式转换器以及需要将低侧 FET 作为初级开关的拓扑。LM3481-Q1 器件可以在很高的开关频率下工作,用于减小整体解决方案尺寸。通过使用单个外部电阻器,或将 LM3481-Q1 器件与外部时钟同步,可将该器件的开关频率调整为 100kHz 到 1MHz 之间的任意值。除了逐周期电流限制外,电流模式控制还可提供卓越的带宽和瞬态响应。可以使用单个外部电阻器对电流限值进行编程。

LM3481-Q1 器件具有内置保护功能,例如热关断、短路保护和过压保护。节能关断模式可以将总电源电流降低至 5µA,并支持电源时序控制。内部软启动会限制启动时的浪涌电流。集成电流斜率补偿可简化设计,如果特定应用需要,可以使用单个电阻器来增加该电流斜率补偿。

LM3481-Q1 是一款适用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和反激式转换器以及需要将低侧 FET 作为初级开关的拓扑。LM3481-Q1 器件可以在很高的开关频率下工作,用于减小整体解决方案尺寸。通过使用单个外部电阻器,或将 LM3481-Q1 器件与外部时钟同步,可将该器件的开关频率调整为 100kHz 到 1MHz 之间的任意值。除了逐周期电流限制外,电流模式控制还可提供卓越的带宽和瞬态响应。可以使用单个外部电阻器对电流限值进行编程。

LM3481-Q1 器件具有内置保护功能,例如热关断、短路保护和过压保护。节能关断模式可以将总电源电流降低至 5µA,并支持电源时序控制。内部软启动会限制启动时的浪涌电流。集成电流斜率补偿可简化设计,如果特定应用需要,可以使用单个电阻器来增加该电流斜率补偿。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3481-Q1 适用于升压、SEPIC 和反激式直流/直流转换器的高效控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 9日
应用简报 在异步升压转换器设计中避免轻负载条件下的脉冲跳跃操作 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
技术文章 Create a 24W power supply for automotive LED lighting systems PDF | HTML 2016年 10月 14日
用户指南 AN-2094 LM3481 SEPIC Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 25日
用户指南 330mW AC or DC Tiny Flyback Converter Power Supply Reference Design User Guide 2012年 1月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3481-FLYBACKEVM — 用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块

德州仪器 (TI) LM3481-FLYBACKEVM 可帮助设计人员评估 LM3481 DC/DC 升压控制器在隔离式反激拓扑中的性能。该 EVM 的输入电压范围为 5.5V 至 36V,隔离式输出电压为 12V,电流为 2A。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM3481EVAL — 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板

The LM3481 is a current mode, low side N channel FET controller. It can be utilized in numerous configurations including a Boost, Flyback or SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter). This evaluation board demonstrates the flexibility of the LM3481 in a boost topology providing 12 volt output (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM3481 TINA-TI Load Transient Reference Design (Rev. C)

SNVM229C.TSC (600 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3481 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. B)

SNVM418B.TSC (600 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3481 TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL (Rev. C)

SNVM230C.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM3481 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. D)

SNVM713D.ZIP (117 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

LM3481-BOOST-CALC LM3481 Quickstart Calculator for Boost

The LM3481 Boost Quickstart Calculator Tool assist in the configuration of the power stage and the external components for the LM3481.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

LM3481-FLYBACK-CALC LM3481 quick start calculator for Flyback

The LM3481 Flyback quick start calculator tool assist in the configuration of the power stage and the external components for the LM3481
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

LM3481-SEPIC-CALC LM3481 quick start calculator for SEPIC

The LM3481 SEPIC quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3481 device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-01234 — 适用于汽车 LED 照明的 24W 升压和升压到电池参考设计

TIDA-01234 是一种 24W 高效 (94%) 低成本异步升压设计,适用于基于 LM3481-Q1 的汽车 LED 应用。
此设计适用于汽车高亮度照明(例如头灯和尾灯)以及内部 LED 照明系统。它专为在 6V 至18V 的输入电压范围内工作而设计,同时能够以 1A 的恒定电流驱动多个由 6 至 7 个串联 LED(16V 至 24V)组成的灯串。该设计支持模拟 LED 亮度控制和输出开路保护。在升压到电池配置中,输入电压可高于、低于或等于所需的 LED 灯串电压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22589 — 超宽输入、10W 隔离型反激式参考设计

此参考设计是一种宽输入电压、低功耗反激式设计,可采用 19VDC 至 60VDC 和 85VAC 至 275VAC 的双输入。它旨在为输出负载提供 24V 电压(电流为 420mA 时)。
测试报告: PDF
参考设计

PMP21404 — 汽车直流/交流逆变器的高效升压转换器电源参考设计

该单相升压转换器的工作输入电压范围是 120V-350V,可提供 221V/0.87A 的非隔离式输出。高于 221V 的输入电压传递到输出。效率高于 97%,因而降低了组件损耗,所以工作温度更低,对散热器的要求大大降低。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40100 — 适用于 HEV/EV 电池管理系统的隔离式多轨输出反激参考设计

PMP40100 是一种隔离型反激式解决方案,它接受 5V 至 36V 的输入电压,并提供到负载的多个 3KV 隔离式输出电源轨。该参考设计支持 15V (100mA) 电压轨和 6V (300mA) 电压轨。此参考设计具有良好的线路和负载调节性能以及良好的热性能。此设计还在 PCB 内集成变压器绕组,显著减小了 PCB 板,使其更容易集成到系统板中。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00744 — 适用于汽车信息娱乐系统的 50W 系统级电源参考设计

TIDA-00744 是一款 50W 系统级 SMPS 设计,适用于中等功率的汽车信息娱乐系统。
该设计具有各种保护功能,例如通过 TVS(ISO 脉冲测试)实现负载转储,以及反向电压(具有极低 Iq 的创新型智能二极管)保护。此外,所有控制器(升压和双降压)均同步,以实现 EMI 优化设计。
该设计分为四大模块:

  1. 保护:通过高效智能二极管实现电池反向保护,并通过 TVS 实现汽车瞬态保护
  2. EMI 滤波器:用于抑制传导 EMI 的差分滤波器
  3. 预升压:适用于 50W 应用场景的高效低成本非同步预升压设计。输出电压稳定维持在 10V,并且当 Vin > (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

LM3481-REF — 330mW AC 或 DC 小型反向转换器电源参考设计

The main purpose of the power supply is to convert the rectified AC Input to DC regulated current for 6 LEDs.  The power supply provides protection for the LEDs, limits the transient input voltage and protect against inrush current at plug in.  The overall power supply conformity (e.g. (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频