PMP22670

24V 至 36V 输入、3.3V 输出同步降压转换器参考设计

PMP22670

设计文件

概述

此参考设计展示了一款具有集成 FET 的小尺寸单相降压转换器。此设计可接受 24Vin 至 36Vin 的输入电压,提供 3.3V 稳压输出、高达 1A 的连续电流和 1.2A 的峰值电流。为了比较两种 PCB 布局布线之间的 EMI 和热性能,设计和制造了两个版本的电路板。两个版本的电路板使用相同的电路。

特性
  • 2.1MHz 开关频率可避开 AM 频带
  • 包括集成 FET 的稳压器
  • 针对汽车应用进行了优化
  • 稳压器具有展频开关(抖动)功能,可提升 EMI 性能
输出电压选项 PMP22670.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 3.3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT234.PDF (1558 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMB28.PDF (257 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMB29.PDF (297 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB30.ZIP (230 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB32.ZIP (1329 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGB6.ZIP (980 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB31.ZIP (988 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR43620-Q1具有低 IQ 的汽车类 3V 至 36V、2A、低 EMI 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 24-V to 36-V Input, 3.3-V Output Synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2022年 11月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频