PMP22771

适用于逆变器和电机驱动应用的四路输出反激式偏置转换器参考设计

PMP22771

设计文件

概述

此隔离式初级侧调节反激式转换器参考设计总共可提供八个输出电压。这些输出包含四对 +18V 和 -5.1V 的隔离式输出,其中三对支持最高 25mA 的电流,另外一对支持最高 75mA 的电流。这些输出可作为六个 IGBT 驱动器的辅助电源(25mA 适用于三个高侧驱动器,75mA 适用于三个低侧驱动器)。它具有单个变压器,外形紧凑,可在 7V 至 32V 的输入电压范围内运行。

特性
  • 通过变压器偏置绕组进行初级侧调节,可省去光耦合器,进而实现紧凑外形
  • 单个变压器的所有输出电压可为六相电机的 IGBT 驱动器提供合适的偏置电源
  • 出色的均衡负载输出电压调节(在 50% 下的不平衡度 <2%)
  • 经优化后外形小巧
输出电压选项 PMP22771.1 PMP22771.2 PMP22771.3 PMP22771.4 PMP22771.5 PMP22771.6 PMP22771.7 PMP22771.8
输入电压(最小值)(V) 7 7 7 7 7 7 7 7
输入电压(最大值)(V) 32 32 32 32 32 32 32 32
输出电压(标称值)(V) 18 -5.1 18 -5.1 18 -5.1 18 -5.1
Iout(最大值)(A) .075 .075 .025 .025 .025 .025 .025 .025
输出功率 (W) 1.35 .3825 .45 .1275 .45 .1275 .45 .1275
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT225.PDF (7224 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM834.PDF (212 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM833.PDF (174 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM836.ZIP (880 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG01.ZIP (594 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM835.PDF (826 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM832.PDF (225 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM51551-Q12.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Four Output Flyback Bias Converter Reference Design for Inverter and Motor Drive PDF | HTML 2021-3-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频