主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM51551-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00048 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00048 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
WSON (DSS) 12 6 mm² (3 mm × 2 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 适用于汽车和便携式电池应用的宽输入工作范围
    • 3.5V 至 45V 工作范围
    • 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
    • BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
    • 高达 50V 的输入瞬态保护
  • 最小电池消耗
    • 低关断电流 (I Q ≤ 2.6µA)
    • 低工作电流 (I Q ≤ 480µA)
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率为 2.2MHz
    • 具有可湿性侧面和非可湿性侧面选项的 12 引脚 WSON 封装 (3mm × 2mm)
    • 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
    • 启动期间下冲最小化(启停应用)
  • 低功耗、高效率
    • 100mV ±7% 低限流阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成型保护特性
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选断续模式短路保护(参阅 器件比较表 )
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断保护
  • 精确的 ±1% 精度反馈基准
  • 可编程额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 使用 LM5155x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 适用于汽车和便携式电池应用的宽输入工作范围
    • 3.5V 至 45V 工作范围
    • 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
    • BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
    • 高达 50V 的输入瞬态保护
  • 最小电池消耗
    • 低关断电流 (I Q ≤ 2.6µA)
    • 低工作电流 (I Q ≤ 480µA)
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率为 2.2MHz
    • 具有可湿性侧面和非可湿性侧面选项的 12 引脚 WSON 封装 (3mm × 2mm)
    • 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
    • 启动期间下冲最小化(启停应用)
  • 低功耗、高效率
    • 100mV ±7% 低限流阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成型保护特性
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选断续模式短路保护(参阅 器件比较表 )
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断保护
  • 精确的 ±1% 精度反馈基准
  • 可编程额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 使用 LM5155x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5155x-Q1(LM5155-Q1 和 LM51551-Q1)是一款采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。

如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 M5155x-Q1 可由单节电池(最低电压为 2.97V)供电。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。

LM5155x-Q1(LM5155-Q1 和 LM51551-Q1)是一款采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。

如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 M5155x-Q1 可由单节电池(最低电压为 2.97V)供电。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
LM5155-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 Does not have hiccup mode

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5155EVM-BST — LM5155 升压控制器评估模块

LM5155EVM-BST 评估模块展示了 LM5155 宽输入非同步升压控制器的特性和性能。标准配置旨在通过 6V 至 18V 的输入提供功率为 2A 的 24V 稳压输出,开关频率为 440kHz。

该 EVM 旨在简化配置,使用户能够在同一模块上评估许多不同的应用。功能包括外部时钟同步、可编程斜坡补偿、可调软启动、可编程逐周期电流限制和输出过压保护。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM5155EVM-FLY — LM5155 反激式控制器评估模块

LM5155EVM-FLY 评估模块展示了宽输入非同步反激式控制器 LM5155 的功能和性能。标准配置旨在通过 18V 至 36V 的输入提供功率为 4A 的 5V 稳压输出,开关频率为 250kHz。该评估模块旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的许多不同应用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM5155EVM-SEPIC — LM5155 SEPIC 评估模块

LM5155EVM-SEPIC 评估模块展示了 LM5155 宽输入非同步 SEPIC 控制器的功能和性能。标准配置旨在通过 3V 至 42V 的输入提供高达 2A 电流的 12V 稳压输出,开关频率为 2.2MHz。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. H)

SNVMBL2H.ZIP (206 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5155-Q1 TINA-TI STARTUP REFERENCE DESIGN

SNVMBV8.TSC (1162 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5155-Q1 TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL

SNVMBV7.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

Unencrypted LM5155-Q1 PSpice Average Model (Rev. B)

SNVMBY3B.ZIP (81 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SNVC224 — LM5155/56 Boost Controller Quick Start Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator

LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
计算工具

SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator

支持的产品和硬件
参考设计

PMP21629 — 适用于 LIDAR 应用的 40V 至 80V 可调节输出电压升压参考设计

此参考设计使用非同步升压控制器提供 40V 至 80V 的可调节输出电压,能为负载提供最大 100mA 的电流。这是一款汽车设计,旨在为激光雷达系统等需要可调电压电源的各种应用供电。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP22771 — 适用于逆变器和电机驱动应用的四路输出反激式偏置转换器参考设计

此隔离式初级侧调节反激式转换器参考设计总共可提供八个输出电压。这些输出包含四对 +18V 和 -5.1V 的隔离式输出,其中三对支持最高 25mA 的电流,另外一对支持最高 75mA 的电流。这些输出可作为六个 IGBT 驱动器的辅助电源(25mA 适用于三个高侧驱动器,75mA 适用于三个低侧驱动器)。它具有单个变压器,外形紧凑,可在 7V 至 32V 的输入电压范围内运行。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP30700 — 汽车四轨 17W 隔离式反激参考设计

此参考设计采用隔离型反激式器件,可为四个独立电源轨供电;每个电源轨可提供 14V 的电压和 300mA 的电流。初级侧电压反馈环路已关闭,因此,不需要使用光耦合器,也能提高转换器的可靠性。开关频率 (500KHz) 较高,因此允许使用小型变压器和滤波器组件。数字使能输入可消除控制器的偏置电压,因此几乎可将电流消耗降至零。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP30784 — 2MHz 汽车类 SEPIC 参考设计

该 SEPIC 转换器参考设计旨在用于 2MHz 开关频率。在硬开关拓扑中应用高开关频率会增加 FET 和整流器的开关损耗,还会增加绕组的内核损耗和交流损耗。为充分减少这些损耗,必须仔细选择 FET 和双电感器。这样,就可通过非同步整流在峰值电流为 2A 时实现接近 90% 的效率。该参考设计旨在用于脉冲负载,可从 0.2A 持续切换至 2A,电流瞬态为 90%。为实现理想负载调节,环路带宽已经过调整,以便实现输出电压偏差约为 1% 的负载阶跃响应。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP30805 — 小型汽车 SEPIC 参考设计

此微型汽车 SEPIC 参考设计包含 6W 的辅助电源,专为 12V 偏置轨设计。宽输入范围允许低至 4.5Vmin 的启动电压和高达 40Vmax 的浪涌电压。双电感器开关频率为 2MHz,因此尺寸相当小,具有出色的动态性能。控制器 LM5155x-Q1 具有成本效益,可实现超低的内部电流。可选输入滤波器可衰减反射纹波,SEPIC 拓扑可通过持续输入电流提供良好的 EMI 性能。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP30921 — 4W 不连续导通模式初级侧调节反激式参考设计

这款具有三个额外隔离输出绕组的小型 4W 反激式转换器总共产生四个输出。通过初级绕组和辅助绕组之间 1:1 的绕组比,传统的 RCD 缓冲器可以用交流飞跨电容器取代,从而提供更高的效率和更低的 EMI。这需要超低漏电感。汽车类输入范围为 7V 至 42V 浪涌电压。三个输出由 LDO 进行后稳压,以改善线路、负载调节功能和电源纹波抑制 (PSRR)。

添加了差分输入滤波器来衰减传导辐射,肖特基整流器发挥反极性保护作用。对于所有多路输出初级侧调节方式,在辅助绕组无负载时使用通用控制器是交叉调节的一个限制。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP30951 — 隔离式 10W 初级侧调节 (PSR) DCM 反激式参考设计

此参考设计引入了微型隔离式辅助电源,用于提供汽车类 IGBT 驱动。三个隔离式输出支持三个栅极控制。每个输出提供 +15V 和 –5V。在初级侧提供额外的 10V 输出。为简化变压器绕组,在次级侧通过齐纳二极管实现虚拟接地,非常适合对称负载。

反激式转换器支持低至 5V 最小值和高达 42V 最大值的负载突降的输入电压启动。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频