PMP22805

带有 USB On-The-Go (OTG) 的 24VIN、240W、效率为 98% 的紧凑型 5 节电池充电器参考设计

PMP22805

设计文件

概述

此电池充电器参考设计用于 5 至 24VIN、240W 电动工具,配备 BQ25731 一至五节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器。这是大功率、高效率和高密度设计。PMP22805 提供 240W 功率,效率为 98%,适合紧凑型 1.08 英寸 x 1.68 英寸 (27.4mm x 42.7mm) 外形尺寸。USB On-The-Go (OTG) 功能使之成为移动电源。它非常适合设计重点是大功率、高效率和高密度的电动工具。此参考设计支持 1 至 5 节电池,可接受宽输入范围,例如 USB Type-C® PD 接口。

特性
  • 大功率 5 至 24VIN 和 240W
  • 98% 的高效率
  • 紧凑尺寸:1.08 英寸 x 1.68 英寸 (27.4mm x 42.7mm)
  • USB On-The-Go 移动电源
  • 支持 1 至 5 节电池
  • 宽输入范围 USB Type-C PD 合规
输出电压选项 PMP22805.1
输入电压(最小值)(V) 5
输入电压(最大值)(V) 24
输出电压(标称值)(V) 21
Iout(最大值)(A) 11
输出功率 (W) 231
隔离/非隔离
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT270.PDF (1125 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAA0.PDF (238 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMA99.PDF (313 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAA2.ZIP (929 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG58.ZIP (371 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAA1.PDF (780 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMA98.PDF (255 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25731具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 24-VIN, 240-W, 98% Efficient, Compact 5S Battery Charger W/ USB On-The-Go RefDes PDF | HTML 2022-3-11
EVM 用户指南 BQ2573X 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-3-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持