产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 16.2 Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 32 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 23 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 16.2 Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 32 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 23 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 由于没有电池 MOSFET,因此可节省成本并提高效率
  • 400kHz/800kHz 可编程开关频率,可实现高效率/高功率密度
  • 适用于 USB-C 电力输送 (PD) 接口平台的降压/升压充电器
    • 输入范围为 3.5V 至 26V,可为 1 至 5 节电池充电
    • 充电电流高达 16.2A/8.1A,分辨率为 128mA/64mA,基于 5mΩ/10mΩ 检测电阻
    • 输入电流限制高达 10A/6.35A,分辨率为 100mA/50mA,基于 5mΩ/10mΩ 检测电阻
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 和 USB 电力传输 (PD)
    • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可获取最大输入功率
    • 可在降压、降压/升压和升压操作之间进无缝转换
    • 提供输入电流和电压调节(IINDPM 和 VINDPM)以防电源过载
  • TI 获得专利的开关频率抖动模式,可降低 EMI 噪声
  • TI 获得专利的直通模式 (PTM),可提高系统功效并实现 99% 的电池快速充电。
  • 通过专用引脚监测输入和电池电流
  • 集成型 8 位 ADC,可监控电压、电流和功率
  • 支持具有专用引脚的独立比较器逻辑
  • 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 具有 8mV 分辨率的 3V 至 24V OTG
    • 输出电流限制高达 12.7A/6.35A,分辨率为 100mA/50mA,基于 5mΩ/10mΩ 检测电阻
  • 可通过 I 2C 主机控制接口实现灵活系统配置
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±3% 充电电流调节
    • ±2.5% 输入电流调节
    • ±2% 输入/充电电流监测
  • 安全
    • 热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 输入、MOSFET 和电感器过流保护
  • 封装:32 引脚,4.0mm × 4.0mm WQFN
  • 由于没有电池 MOSFET,因此可节省成本并提高效率
  • 400kHz/800kHz 可编程开关频率,可实现高效率/高功率密度
  • 适用于 USB-C 电力输送 (PD) 接口平台的降压/升压充电器
    • 输入范围为 3.5V 至 26V,可为 1 至 5 节电池充电
    • 充电电流高达 16.2A/8.1A,分辨率为 128mA/64mA,基于 5mΩ/10mΩ 检测电阻
    • 输入电流限制高达 10A/6.35A,分辨率为 100mA/50mA,基于 5mΩ/10mΩ 检测电阻
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 和 USB 电力传输 (PD)
    • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可获取最大输入功率
    • 可在降压、降压/升压和升压操作之间进无缝转换
    • 提供输入电流和电压调节(IINDPM 和 VINDPM)以防电源过载
  • TI 获得专利的开关频率抖动模式,可降低 EMI 噪声
  • TI 获得专利的直通模式 (PTM),可提高系统功效并实现 99% 的电池快速充电。
  • 通过专用引脚监测输入和电池电流
  • 集成型 8 位 ADC,可监控电压、电流和功率
  • 支持具有专用引脚的独立比较器逻辑
  • 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 具有 8mV 分辨率的 3V 至 24V OTG
    • 输出电流限制高达 12.7A/6.35A,分辨率为 100mA/50mA,基于 5mΩ/10mΩ 检测电阻
  • 可通过 I 2C 主机控制接口实现灵活系统配置
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±3% 充电电流调节
    • ±2.5% 输入电流调节
    • ±2% 输入/充电电流监测
  • 安全
    • 热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 输入、MOSFET 和电感器过流保护
  • 封装:32 引脚,4.0mm × 4.0mm WQFN

BQ25731 是一款同步降压/升压电池充电控制器,可通过 USB 适配器、高电压 USB-C 电力输送 (PD) 源和传统适配器等各种输入源为 1 至 5 节电池充电。 它为空间受限的 1 至 5 节电池充电应用提供了一个元件数很少的高效解决方案。

在上电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器可在降压、升压、降压/升压工作模式间无缝转换,无需主机控制。

BQ25731 是一款同步降压/升压电池充电控制器,可通过 USB 适配器、高电压 USB-C 电力输送 (PD) 源和传统适配器等各种输入源为 1 至 5 节电池充电。 它为空间受限的 1 至 5 节电池充电应用提供了一个元件数很少的高效解决方案。

在上电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器可在降压、升压、降压/升压工作模式间无缝转换,无需主机控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

  • 如果您想使用符合通用标准、高达 20V 的 USB Type-C PD 端口为充电器供电,请考虑 TPS25750

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ25730 正在供货 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-5 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 This product has power path.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25731 具有 USB-C PD 3.0 OTG 输出的 I2C 1 至 5 节电池降压/升压电池充电控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 8日
应用手册 探寻适合为扫地机器人系统供电的电池充电设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 5日
应用手册 BQ257XX 系列降压/升压充电器布局指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 31日
产品概述 具有可调节输出的 可扩展电池备用子系统 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 17日
技术文章 Adding USB Type-C® with USB Power Delivery to battery-powered applications PDF | HTML 2020年 11月 11日
证书 BQ25731EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25731EVM — I2C NVDC 1 至 5 节电池 16A 降压/升压充电器控制器评估模块

BQ25731EVM 评估模块 (EVM) 是一款具有 N 沟道 MOSFET 选择器和电流监控功能的 I2C 控制型 NVDC(窄电压直流)降压/升压充电控制器。降压转换器的输入电压范围为 3.5V 至 26V,并具有 1-5 节电池的可编程输出以及 128mA 至 15A 的充电输出电流范围。此 EVM 不含 EV2400 接口器件;如需评估 BQ25731 EVM,则须单独订购此器件。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量测量技术的 2 节至 6 节电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76905 适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ76907 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76972 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量测量技术的 2 节至 6 节电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
电池保护器
BQ77307 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗保护器
硬件开发
评估板
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项
应用软件和框架

TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
参考设计

TIDA-010240 — 可扩展的多智能电池包充电器参考设计

超过 100 瓦时 (Wh) 的锂电池通常不允许放在随身行李中,除非航空公司自行规定并需要事先批准。该参考设计是一种智能高效充电器设计,适用于高达 100Wh 的双智能电池包(实际为采用并联配置的 1 节至 5 节锂离子电池)。
设计指南: PDF
参考设计

PMP41013 — 适用于 1 到 5 节电池的集成 USB Type-C® 和 USB PD 双向充电参考设计

此参考设计为适用于一至五节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计,适用于具有 USB Type-C 端口的电动工具充电器、真空吸尘器、便携式发电站等应用。
测试报告: PDF
参考设计

PMP22805 — 带有 USB On-The-Go (OTG) 的 24VIN、240W、效率为 98% 的紧凑型 5 节电池充电器参考设计

此电池充电器参考设计用于 5 至 24VIN、240W 电动工具,配备 BQ25731 一至五节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器。这是大功率、高效率和高密度设计。PMP22805 提供 240W 功率,效率为 98%,适合紧凑型 1.08 英寸 x 1.68 英寸 (27.4mm x 42.7mm) 外形尺寸。USB On-The-Go (OTG) 功能使之成为移动电源。它非常适合设计重点是大功率、高效率和高密度的电动工具。此参考设计支持 1 至 5 节电池,可接受宽输入范围,例如 USB Type-C® PD 接口。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频