PMP22829
适用于信息娱乐系统应用的同步降压转换器参考设计
PMP22829
概述
此参考设计是一款采用 LM63625-Q1 控制器集成电路 (IC) 的同步降压转换器电路。此设计接受 9.8VIN 至 16VIN 的输入电压,可提供 9.3VOUT 的稳压输出电压,能够提供高达 2.1A 的电流。该设计基于四层 FR-4 PCB 构建,四层中的每层各敷有一盎司铜。该电路板为 29.2mm × 12.5mm。有关任何安全问题,请参阅 LM636xx-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA。
特性
- 单侧组装元件,具有小解决方案尺寸
- 包括集成 FET 的稳压器
- 高效率
- 针对汽车应用进行了优化
- 稳压器具有展频开关或抖动功能,可提升 EMI 性能
| 输出电压选项 | PMP22829.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 9.8 |
| 输入电压(最大值)(V) | 16 |
| 输出电压(标称值)(V) | 9.3 |
| Iout(最大值)(A) | 1.8 |
| 输出功率 (W) | 16.74 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Synchronous Buck Converter Reference Design for Infotainment Applications | PDF | HTML | 2022-12-12 |