PMP22845

汽车级、CISPR 25 5 类发射、隔离式 5V 辅助电源参考设计

PMP22845

设计文件

概述

此参考设计展示了高频增强型 5kVRMS 隔离式 5V 偏置直流/直流转换器模块通过汽车 CIPSR 25 5 类 EMC 测试标准所需的 EMI 缓解技术。该设计采用 2.65mm 高的 SOIC-16 封装解决方案,具有集成式变压器、控制和功率级的 500mW 高效偏置电源。  典型的偏置示例包括:在牵引逆变器、车载充电器、电池管理系统、信息娱乐、充电电缆和 PTC 加热器设计中使用的数字隔离器、电压和电流感应、CAN 收发器和信号通信。

特性
  • 通过了 CISPR 25 5 类辐射发射测试
  • 低元件数量、小尺寸、高度集成、薄型
  • 隔离额定值为 5kVRMS 的集成 IC 电平转换器
  • 符合 AEC-Q100 标准,提供功能安全
  • 该设计已在经过认证的独立消声 EMI 箱中进行了测试和验证
输出电压选项 PMP22845.1
输入电压(最小值)(V) 4.7
输入电压(最大值)(V) 5.3
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) .1
输出功率 (W) .5
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDM867.PDF (251 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM866.PDF (126 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM869.ZIP (519 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG08.ZIP (3090 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM868.PDF (863 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM865.PDF (173 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式电源模块(集成变压器)

UCC12051-Q1具有集成变压器的汽车类 500mW 5kVrms 隔离式直流/直流模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-26
用户指南 用于汽车类 CISPR 25、5 类排放的隔离式 5V 偏置电源,参考设计 PDF | HTML 2021-4-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频