主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC12051-Q1

正在供货

具有集成变压器的汽车类 500mW 5kVrms 隔离式直流/直流模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
UCC33421-Q1 正在供货 具有集成变压器的汽车级 5V/5V、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块 Smaller footprint, increased power and efficiency.

产品详情

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Features 0.5W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with 3.3V or 5V Select
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Features 0.5W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with 3.3V or 5V Select
SO-MOD (DVE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 采用集成变压器技术的高效直流/直流转换器
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
  • 提供功能安全型
  • 输出功率(典型值):500mW
  • 5V 或 3.3V 稳压输出,利用可选的 400mV 净空电压为 LDO 供电
  • 输入电压:4.5V 至 5.5V
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:5kVRMS
    • 浪涌能力: 10kVPK
    • 工作电压: 1.2kVRMS
    • 最低 CMTI:100V/ns
  • 短路恢复
  • 热关断保护
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装,爬电距离和间隙大于 8mm
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 符合 IEC 60950-1 和 IEC 62368-1 终端设备标准的 UL 认证
    • 根据 GB4943.1-2011 标准进行的 CQC 认证
  • 采用集成变压器技术的高效直流/直流转换器
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
  • 提供功能安全型
  • 输出功率(典型值):500mW
  • 5V 或 3.3V 稳压输出,利用可选的 400mV 净空电压为 LDO 供电
  • 输入电压:4.5V 至 5.5V
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:5kVRMS
    • 浪涌能力: 10kVPK
    • 工作电压: 1.2kVRMS
    • 最低 CMTI:100V/ns
  • 短路恢复
  • 热关断保护
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装,爬电距离和间隙大于 8mm
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 符合 IEC 60950-1 和 IEC 62368-1 终端设备标准的 UL 认证
    • 根据 GB4943.1-2011 标准进行的 CQC 认证

UCC12051-Q1 是一款具有 5kVRMS 隔离额定值的汽车级直流/直流电源模块,旨在为需要偏置电源及稳压输出电压的隔离电路提供有效的隔离电源。该器件集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可提供 500mW(典型值)的隔离功率,并具有低 EMI。

UCC12051-Q1 集成了保护功能以增强系统稳健性。该器件还具有使能引脚、同步功能以及 5V 或 3.3V 稳压输出选项(带净空电压)。UCC12051-Q1 是一种薄型、小型化解决方案,采用高度为 2.65mm(典型值)的宽体 SOIC 封装。

UCC12051-Q1 是一款具有 5kVRMS 隔离额定值的汽车级直流/直流电源模块,旨在为需要偏置电源及稳压输出电压的隔离电路提供有效的隔离电源。该器件集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可提供 500mW(典型值)的隔离功率,并具有低 EMI。

UCC12051-Q1 集成了保护功能以增强系统稳健性。该器件还具有使能引脚、同步功能以及 5V 或 3.3V 稳压输出选项(带净空电压)。UCC12051-Q1 是一种薄型、小型化解决方案,采用高度为 2.65mm(典型值)的宽体 SOIC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC12041-Q1 正在供货 具有集成变压器的汽车类 500mW 3kVrms 隔离式直流/直流模块 With basic isolation
UCC12050 正在供货 500mW、高效 5kVrms 隔离式直流/直流转换器 Commercial grade

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC12051-Q1 高效、低 EMI、5kVRMS 隔离直流/直流转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 21日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
白皮书 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高 電壓設計挑戰 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절 연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
证书 UCC120xx UL Certificate of Compliance 2025年 1月 7日
证书 UCC12050, UCC12051-Q1 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC20001273822 2024年 8月 16日
证书 UCC12050, UCC12051-Q1, CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC20001273822 2024年 8月 16日
技术文章 使用交錯式接地面來改善隔離式電源的雜訊過濾 PDF | HTML 2024年 3月 21日
技术文章 인터리브 접지면을 사용하여 절연 전원 공급 장치의 잡음 필터링 개선 PDF | HTML 2024年 3月 21日
技术文章 使用交错接地平面改善隔离式电源噪声滤除 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 13日
证书 UL Certificate of Compliance to IEC 60950-1 US-36707-A1-UL (UCC12051-Q1) 2022年 12月 13日
证书 UL Certificate of Compliance to IEC 62368-1 US-36706-A1-UL (UCC12051-Q1) 2022年 12月 13日
证书 UL Certificate of Compliance to UL1577 File No E181974 (UCC12051-Q1) 2022年 12月 13日
证书 UL Certificate of Compliance to IEC 60601-1 US-36773-M1-UL (UCC12051-Q1) 2022年 12月 12日
证书 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2011 CQC20001273822 (UCC12051-Q1) 2022年 12月 12日
证书 UCC120151-Q1 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2011 CQC20001273822 (EN) 2022年 12月 12日
用户指南 UCC12050EVM-022 用户指南 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 3月 20日
测试报告 UCC12051-Q1 CISPR 25 FCC Report 2.0 (Rev. A) 2021年 5月 25日
功能安全信息 UCC12051-Q1, UCC12041-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 5月 3日
证书 UCC12051Q1 CISPR25 Certificate of Compliance PR135773 2021年 4月 8日
更多文献资料 A simple, robust, and low-EMI solution for inverter gate-driver bias supplies 2021年 3月 23日
技术文章 The value of a thin, isolated power solution PDF | HTML 2021年 2月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC12050EVM-022 — UCC12050DVE 隔离式直流/直流转换器评估模块

UCC12050EVM-022 旨在供设计人员评估 UCC12050DVE 的性能特点和能力。该 EVM 使用户可以测试 UCC12050DVE 的各种功能,例如:启用/禁用、将器件与外部时钟源同步、检测外部时钟故障,以及在可用输出电压之间进行选择。
用户指南: PDF
英语版 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC12051-Q1 SIMPLIS Model

SNVMC55.ZIP (84 KB) - SIMPLIS Model
参考设计

PMP22845 — 汽车级、CISPR 25 5 类发射、隔离式 5V 辅助电源参考设计

此参考设计展示了高频增强型 5kVRMS 隔离式 5V 偏置直流/直流转换器模块通过汽车 CIPSR 25 5 类 EMC 测试标准所需的 EMI 缓解技术。该设计采用 2.65mm 高的 SOIC-16 封装解决方案,具有集成式变压器、控制和功率级的 500mW 高效偏置电源。  典型的偏置示例包括:在牵引逆变器、车载充电器、电池管理系统、信息娱乐、充电电缆和 PTC 加热器设计中使用的数字隔离器、电压和电流感应、CAN 收发器和信号通信。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DVE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频