PMP23200
100W, 5V output hard-switched full-bridge converter reference design for 100kRad applications
PMP23200
概述
此参考设计使用 TPS7H5001-SP 脉宽调制 (PWM) 控制器和三个 TPS7H6003-SP 半桥驱动器来控制硬开关全桥转换器,该转换器接受 22V 至 36V 的输入,并生成能够承受 100W 负载的隔离式 5V 输出。选用的控制器、驱动器和功率 FET 均符合对地静止轨道 (GEO) 级辐射性能要求。与传统二极管整流器相比,次级侧的同步整流器可提高效率和热性能。
特性
- GEO 级辐射性能
- 在初级侧和次级侧使用 GaN FET 以提高效率
- 用于实现更快控制环路的次级侧控制器
- 输出波纹小于 1%
- 3.5 英寸 x 5 英寸 PCB
| 输出电压选项 | PMP23200.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 22 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 20 |
| 输出功率 (W) | 100 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Full Bridge- Hard Switched |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
交流/直流控制器
TPS7H5001-SP — Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 2MHz dual-output PWM controller with synchronous rectification
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 100-W, 5-V Output Hard-Switched Full-Bridge Conv. RefDes for 100-kRad Apps | PDF | HTML | 2023-12-7 | ||
| 技术文章 | 以简便方式实现转变;通过 PWM 全桥实现 ZVS | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-8-13 |