PMP23241
具有可调输出的同步反相降压/升压转换器参考设计
PMP23241
概述
此参考设计采用 LM61495-Q1 同步降压稳压器。该器件具有内部顶部和底部场效应晶体管 (FET),这些 FET 配置为同步反相降压/升压转换器,可提供 –7.5V 至 –12V 之间的可调输出,能够通过 9V 至 18V 输入向负载提供最大 4A 的电流。可通过向 Vcntl_1 (TP4) 测试点提供模拟电压信号来调节输出电压(以 GND 为基准)。0V 至 5V 的控制电压分别对应于 –12V 至 –7.5V 的输出电压。
特性
- 在 –12VOUT 和 2.2A 负载时可实现 95% 的峰值效率
- 400kHz 开关频率
- 包括集成 FET 的稳压器
- 4 层电路板(每层 1oz 铜)
- 小设计尺寸:17.0mm × 30.5mm(电路板尺寸:76.2mm × 68.6mm)
- 抖动特性可改善 EMI 性能
| 输出电压选项 | PMP23241.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 9 |
| 输入电压(最大值)(V) | 18 |
| 输出电压(标称值)(V) | -12 |
| Iout(最大值)(A) | -5 |
| 输出功率 (W) | 60 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck Boost- Inverting |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Synchronous Inverting Buck-Boost Converter With Adjustable Negative Output Reference Design | PDF | HTML | 2024-7-11 |