数据表
LM61495-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全型
- 输入电压范围:3V 至 36V
- 具有滤波器和延迟释放的 RESET 输出
- 可实现低 EMI:
- 符合 CISPR 25 5 级要求的 EVM
- 引脚可配置展频
- 可调节 SW 节点上升时间
- 高于和低于 AM 频带运行:引脚可配置为固定 400kHz 和 2.2MHz,或可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节
- 低 EMI 对称引脚排列
- 对于恒定频率或脉冲频率调制 (PFM),轻负载模式下可对引脚进行配置
- 高效率设计
- 8A 负载可实现 95% 的效率
- 在自动模式下空载时具有 5µA 的输入电流
- < 1µA 关断电流(典型值)
- 高功率密度
- 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
- 4.5mm × 3.5mm 可湿性侧面 QFN 封装
- ϴJA = 21.6°C/W,在 LM61495RPHEVM 上测量
- 与 LM61480T-Q1 和 LM61495T-Q1 引脚对引脚兼容,可实现双侧冷却,从而增强热性能
LM6x4xx-Q1 降压稳压器系列是面向汽车的稳压器,可提供固定或可调节输出电压(可设置范围为 1V 至预期输入电压的 95%)。这些稳压器可在宽输入电压范围(3V 至 36V)内工作,可承受高达 42V 的瞬态容差。
该系列专为低 EMI 设计。该器件具有可选择引脚的展频和可调节的 SW 节点上升时间。双随机展频 (DRSS) 跳频设置为 ±4%(典型值),可通过三角调制与假随机调制的组合大幅降低峰值发射,并采用先进的技术来减少展频调制导致的输出电压纹波。
开漏 RESET 输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。在自动模式中,器件自动在固定频率脉宽调制 (FPWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 运行模式之间转换,从而实现仅 5µA(典型值)的空载电流消耗。电气特性额定结温范围为 –40°C 至 +150°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM61495RPHEVM — LM61495-Q1 10A、400kHz 同步降压转换器评估模块
LM61495RPHEVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM61495-Q1 同步降压转换器。 LM61495-Q1 采用小尺寸解决方案,提供出色的效率、低 IQ 和低 EMI。
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPH) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。