PMP23475
具有零电流检测功能、基于 GaN 的 5kW 两相图腾柱 PFC 参考设计
PMP23475
概述
此参考设计是一款高密度、高效率的 5kW 功率因数校正 (PFC) 转换器,采用了 TI 高性能氮化镓 (GaN) 电源开关。峰值系统效率为 99.2%,该数值在 120W/in3 开放式框架功率密度下测得。该功率级在基于零电流检测 (ZCD) 的全新控制机制中采用两相图腾柱 PFC。新的控制方法采用变频工作,并在所有工作行条件下保持零电压开关 (ZVS)。该控制通过 TMS320F280039C 高性能微控制器和集成了 ZCD 检测感测功能的 LMG3527R030 GaN 场效应晶体管 (FET) 来实现。转换器的工作频率范围约介于 100kHz 和 800kHz 之间。
特性
- 效率高达 99.2%
- 切相
- 5kW
- 功率密度:120W/in3
- 无需保持的密度:180W/in3
| 输出电压选项 | PMP23475.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 180 |
| 输入电压(最大值)(V) | 265 |
| 输出电压(标称值)(V) | 400 |
| Iout(最大值)(A) | 12.5 |
| 输出功率 (W) | 5000 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Boost- PFC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | GaN-Based 5kW Two-Phase Totem-Pole PFC Reference Design with Zero Current Detection | PDF | HTML | 2025-3-6 |