PMP23501

汽车级、24V 至 60V 输入、双端口 USB 供电、每端口最高 60W 的基准设计

PMP23501

设计文件

概述

此参考设计为汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及信息娱乐系统与仪表组应用提供电源。工作输入电压范围为 24V 至 60VDC,主要采用48VDC 电源。提供两个 USB 电力输送 (PD) 输出,可同时为个人计算机和智能手机充电。此设计在最大 60W、20V、3A 输出、48VIN 时的转换效率为 96%。测试报告包括整个输入范围内的热图像和运行数据,并包括四种最常见输出电压(5V、9V、15V 和 20V)之间的输出切换。

特性
  • TPS26744E-Q1 可为两个端口提供 USB-PD 控制
  • 为每个端口提供完全集成式子的 LM72880-Q1 电源转换器
  • USB PD:每个端口最大 60W、OUT 最大 20V
  • 支持同时通过汽车为个人计算机和手机充电
  • 如果需要,可以对热折返和电缆压降补偿进行编程
输出电压选项 PMP23501.1 PMP23501.2
输入电压(最小值)(V) 24 24
输入电压(最大值)(V) 60 60
输出电压(标称值)(V) 20 20
Iout(最大值)(A) 3 3
输出功率 (W) 60 60
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT443.PDF (1555 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVRBR3.PDF (361 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBR5.PDF (301 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBR4.ZIP (2686 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC876.ZIP (1492 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBR2.PDF (2363 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBR1.PDF (679 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM72880-Q1具有 I2C 的汽车级 80V、8A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61-Q1采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS26744E-Q1具有 240W EPR 和 DisplayPort 交替模式的汽车级双端口 USB Type-C PD 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive, 24V to 60V Input, Two-Port USB Power Delivery 60W Maximum Each Reference Design PDF | HTML 2025-7-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频