主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

LM72880-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000065 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000065 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RRX) 29 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃
  • 功能安全型
  • 带 I2C 接口的同步 CC-CV 降压转换器
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 80V
      • 符合 LV148/ISO21780 要求
    • 可从 1V 到 24V 编程 VOUT,以 10mV 为步长,或从 3.3V 到 48V 编程,以 20mV 为步长
    • 可编程 ILIM(avg),范围为 0.5A 止 7.5A (RS = 8mΩ) 或 0.8A 至 12A (RS = 5mΩ)
    • 可调节的电缆压降补偿 (CDC)
    • 模拟电流监测引脚 (IMON)
  • 兼容 TPS2674X-Q1 USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
    • 具有可编程调制频率的 ±5% 双随机展频
    • 可编程 fSW:200kHz 至 2.2MHz
  • 可编程的保护功能
    • UV/OV (PG) 警告:±5% 或 ±10%
    • OVP 警告、故障:105% 至 136%,步长为 1%
    • 断续模式 OCP,TSD
  • 6mm × 6mm 热优化,符合 RoHS 标准,VQFN-29 封装,具有无铅镀层
  • 使用 LM72880-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃
  • 功能安全型
  • 带 I2C 接口的同步 CC-CV 降压转换器
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 80V
      • 符合 LV148/ISO21780 要求
    • 可从 1V 到 24V 编程 VOUT,以 10mV 为步长,或从 3.3V 到 48V 编程,以 20mV 为步长
    • 可编程 ILIM(avg),范围为 0.5A 止 7.5A (RS = 8mΩ) 或 0.8A 至 12A (RS = 5mΩ)
    • 可调节的电缆压降补偿 (CDC)
    • 模拟电流监测引脚 (IMON)
  • 兼容 TPS2674X-Q1 USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 25 5 级标准
    • 具有可编程调制频率的 ±5% 双随机展频
    • 可编程 fSW:200kHz 至 2.2MHz
  • 可编程的保护功能
    • UV/OV (PG) 警告:±5% 或 ±10%
    • OVP 警告、故障:105% 至 136%,步长为 1%
    • 断续模式 OCP,TSD
  • 6mm × 6mm 热优化,符合 RoHS 标准,VQFN-29 封装,具有无铅镀层
  • 使用 LM72880-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM72880-Q1 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能和 I2C 接口的 80V 同步降压转换器。该器件与 USB Type-C PD 控制器(包括 TPS2674X-Q1 系列)兼容。

该转换器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。高精度的 CC-CV 操作还可实现恒流模式与恒压模式之间的无缝转换。I2C 接口支持以 10mV 或 20mV 的步长设置输出电压、以 50mA 的步长设置平均输出电流限值,以及设置输出电压转换率、开关频率、软启动转换率、运行模式、电流环路补偿、输出有源放电强度和电缆压降补偿增益。

LM72880-Q1 还包含一系列安全功能,包括具有可编程阈值的欠压和过压保护、具有可编程断续模式的过流保护,以及热关断。

LM72880-Q1 的其他特性包括可在轻负载条件下降低电流消耗的可编程二极管仿真、用于故障报告和输出监控的开漏 nINT 标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双输入(VIN 与 VOUTF)VCC 电源稳压器,以及为外部负载(如配套的 USB PD 控制器)供电的超大 VDDA 稳压器。

LM72880-Q1 转换器采用 6mm × 6mm 热优化 29 引脚 VQFN 封装。三个裸片连接焊盘(VIN、SW 和 PGND)提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。

LM72880-Q1 转换器属于同步降压转换器系列,具有恒流恒压 (CC-CV) 调节和 I2C 接口(在相关产品 中列出)。

LM72880-Q1 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能和 I2C 接口的 80V 同步降压转换器。该器件与 USB Type-C PD 控制器(包括 TPS2674X-Q1 系列)兼容。

该转换器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。高精度的 CC-CV 操作还可实现恒流模式与恒压模式之间的无缝转换。I2C 接口支持以 10mV 或 20mV 的步长设置输出电压、以 50mA 的步长设置平均输出电流限值,以及设置输出电压转换率、开关频率、软启动转换率、运行模式、电流环路补偿、输出有源放电强度和电缆压降补偿增益。

LM72880-Q1 还包含一系列安全功能,包括具有可编程阈值的欠压和过压保护、具有可编程断续模式的过流保护,以及热关断。

LM72880-Q1 的其他特性包括可在轻负载条件下降低电流消耗的可编程二极管仿真、用于故障报告和输出监控的开漏 nINT 标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双输入(VIN 与 VOUTF)VCC 电源稳压器,以及为外部负载(如配套的 USB PD 控制器)供电的超大 VDDA 稳压器。

LM72880-Q1 转换器采用 6mm × 6mm 热优化 29 引脚 VQFN 封装。三个裸片连接焊盘(VIN、SW 和 PGND)提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。

LM72880-Q1 转换器属于同步降压转换器系列,具有恒流恒压 (CC-CV) 调节和 I2C 接口(在相关产品 中列出)。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM72880-Q1 80V, 5A, 8A, Automotive, High-Efficiency CC-CV Buck Converter With I2C 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2026-10-19
证书 LM72880QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-3-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM72880QEVM-400 — LM72880-Q1 评估模块

LM72880-Q1 评估模块 (EVM) 是一款同步降压直流/直流稳压器,能够通过 I2C 接口进行恒流恒压 (CC-CV) 调节。该 EVM 在 24V 至 70V(J4 VIN 端子处)的宽输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供最高 5A,在 CV 模式下提供最高 20V。平均电感器电流限制和输出电压的调节目标可通过 I2C 进行编程。自由运行开关频率也可通过 I2C 编程,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

USB2ANY 接口适配器工具用于支持计算机通过 USB 连接控制评估模块 (EVM)。USB2ANY 支持多种常见的协议接口并提供 3.3V 和 5V 电源。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LM72630-LM72650-LM72680-LM72880-GUI — GUI for LM726x0 and LM72880 to set I2C configuration registers

Graphical User Interface (GUI) to configure LM726x0 and LM72880 via I2C. You can use either the online GUI via a browser or the offline GUI.
支持的产品和硬件
计算工具

LM72XXX-DESIGN-CALC — LM726xx, LM728xx quick-start design tool

This stand-alone tool facilitates and assists with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM72xxx. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23501 — 汽车级、24V 至 60V 输入、双端口 USB 供电、每端口最高 60W 的基准设计

此参考设计为汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及信息娱乐系统与仪表组应用提供电源。工作输入电压范围为 24V 至 60VDC,主要采用48VDC 电源。提供两个 USB 电力输送 (PD) 输出,可同时为个人计算机和智能手机充电。此设计在最大 60W、20V、3A 输出、48VIN 时的转换效率为 96%。测试报告包括整个输入范围内的热图像和运行数据,并包括四种最常见输出电压(5V、9V、15V 和 20V)之间的输出切换。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23618 — 具有两个端口(每个端口最高 180W)、24V 至 60V 输入的汽车级 USB 电力输送参考设计

此参考设计为汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及信息娱乐系统与仪表组应用提供电源。工作输入电压范围为 24V 至 60VDC,主要采用48VDC 电源。提供了两个 USB PD 输出,可为各种高功率器件充电。此设计在最高 180W、36V、5A 输出、48Vin 时的转换效率为 98.1%。测试报告提供了整个输入范围内的运行数据,以及 5Vout 和 36Vout 之间的输出切换,以展示最坏的情况。测试报告还展示了 180W 输出和电压纹波下的热图像。此参考设计是 PMP23501 电路板的扩展功率范围版本。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RRX) 29 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频