PMP23591

具有 GaN 开关的 20V 至 60V 输入电压、600W 汽车级两相降压转换器参考设计

PMP23591

设计文件

概述

此参考设计可从额定的 48V 输入生成稳定的 12V 输出。此设计可以处理高达 50A 的最大电流,每相电流高达 25A。LM5137F-Q1 控制器通过集成的栅极驱动器为 LMG2100R026 半桥氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 提供开关信号。

特性
  • 高电流适用于车身电子装置和照明应用
  • 36V 至 60V 输入电压范围内具有 95% 至 97% 的峰值转换效率
  • LM5137F-Q1 在单个集成电路中提供两相控制和栅极驱动器
  • 配备顶部冷却和散热器的 GaN 开关
  • 输入电磁干扰 (EMI) 滤波器
输出电压选项 PMP23591.1
输入电压(最小值)(V) 20
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 50
输出功率 (W) 600
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT447.PDF (1603 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVRBP9.PDF (567 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBQ1.PDF (130 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBQ0.ZIP (3281 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC873.ZIP (4551 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBP8.PDF (2619 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBP7.PDF (390 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM25137-Q1支持 100% 占空比的汽车级 42V 双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM25137F-Q1汽车级 42V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5137支持 100% 占空比的 80V 双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5137-Q1支持 100% 占空比的汽车级 80V 双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5137F-Q1汽车级 80V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2100R026100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 20VIN to 60VIN, 600W, Automotive Two-Phase Buck Converter With GaN Switches Reference Design PDF | HTML 2025-6-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频