PMP23618
具有两个端口(每个端口最高 180W)、24V 至 60V 输入的汽车级 USB 电力输送参考设计
PMP23618
概述
此参考设计为汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及信息娱乐系统与仪表组应用提供电源。工作输入电压范围为 24V 至 60VDC,主要采用48VDC 电源。提供了两个 USB PD 输出,可为各种高功率器件充电。此设计在最高 180W、36V、5A 输出、48Vin 时的转换效率为 98.1%。测试报告提供了整个输入范围内的运行数据,以及 5Vout 和 36Vout 之间的输出切换,以展示最坏的情况。测试报告还展示了 180W 输出和电压纹波下的热图像。此参考设计是 PMP23501 电路板的扩展功率范围版本。
特性
TPS26744E-Q1 可为两个端口提供 USB-PD 控制
为每个端口提供完全集成式子的 LM72880-Q1 电源转换器
USB-PD:: 每个端口最高 180W,最高 36Vout
支持同时通过汽车为个人计算机和手机充电
如果需要,可以对热折返和电缆压降补偿进行编程
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
USB-C 电力输送控制器
TPS26744E-Q1 — 具有 240W EPR 和 DisplayPort 交替模式的汽车级双端口 USB Type-C PD 控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Automotive USB Power Delivery Reference Design with Two Ports 180W Maximum Each, 24V to 60V Input | PDF | HTML | 2026-4-1 |