PMP23680

具有集成 GaN 的 48VIN、5VOUT、400W 四相降压转换器参考设计

PMP23680

设计文件

概述

该参考设计采用四个 LMG708B0-Q1 同步降压控制器,可配置为四相交错式同步降压转换器。该转换器可将标称 48V 输入转换为稳定的 5V 输出,每相最大电流可达 20A,最大输出电流可达 80A。LMG708B0-Q1 提供集成开关功能,采用氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET)。

特性
  • 高功率密度设计
  • 36V 至 60V 输入电压范围内具有 94% 至 96% 的峰值转换效率
  • 适用于小型设计的四相集成开关稳压器
  • LMG708B0-Q1 具有双侧冷却功能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT243.PDF (1324 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEW6.PDF (421 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEW8.PDF (223 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEW7.ZIP (4798 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC948.ZIP (1731 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEW5.PDF (2978 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEW4.PDF (672 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LMG708B05V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 48VIN, 5VOUT, 400W Four-Phase Buck Converter With Integrated GaN Reference Design PDF | HTML 2026-3-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频