主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMG708B0

预发布

5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable current limit, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, CC/CV output regulation, Constant current, Current control, Current monitoring, Current sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Integrated GaN FET, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 5 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable current limit, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Automotive load dump, CC/CV output regulation, Constant current, Current control, Current monitoring, Current sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Integrated GaN FET, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 99
VQFN-FCRLF (VBT) 22 24.75 mm² (5.5 mm × 4.5 mm)
  • 20A 同步降压 DC/DC 转换器
    • 低 RDS(on) 氮化镓 (GaN) 功率 FET
    • 宽输入电压范围为 5V 至 80V
    • 1V 至 55V 的可调输出电压,或者 5V 或 12V 的固定输出选项
    • 125°C 的最高结温
    • 频率可在 200kHz 至 2.64MHz 之间调整
    • 25ns tON(min) 可实现高降压转换
    • 具有动态调整功能的 CV 或 CC 稳压
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 48V VIN、12V VOUT、20A、400kHz 时为 97%
    • 优化的近零死区时间开关
    • 多相可堆叠,以实现更高的输出电流
    • 具有 BIAS 选项的双输入 VCC 子稳压器
    • 具有可选顶部散热功能的热增强型 eQFN-22 封装
  • 专为满足超低排放要求而设计
    • 展频 (DRSS) 调频
    • 可选外部时钟同步
    • 轻负载时可选择 FPWM 或 PFM 模式
    • 集成自举电容器
  • 集成保护特性,可实现稳健设计
    • 断续模式过流保护
    • 平均输出电流监测 (IMON)
    • 精密使能和 PGOOD 功能
    • VIN、VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
  • 使用 LMG708B0 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 20A 同步降压 DC/DC 转换器
    • 低 RDS(on) 氮化镓 (GaN) 功率 FET
    • 宽输入电压范围为 5V 至 80V
    • 1V 至 55V 的可调输出电压,或者 5V 或 12V 的固定输出选项
    • 125°C 的最高结温
    • 频率可在 200kHz 至 2.64MHz 之间调整
    • 25ns tON(min) 可实现高降压转换
    • 具有动态调整功能的 CV 或 CC 稳压
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 48V VIN、12V VOUT、20A、400kHz 时为 97%
    • 优化的近零死区时间开关
    • 多相可堆叠,以实现更高的输出电流
    • 具有 BIAS 选项的双输入 VCC 子稳压器
    • 具有可选顶部散热功能的热增强型 eQFN-22 封装
  • 专为满足超低排放要求而设计
    • 展频 (DRSS) 调频
    • 可选外部时钟同步
    • 轻负载时可选择 FPWM 或 PFM 模式
    • 集成自举电容器
  • 集成保护特性,可实现稳健设计
    • 断续模式过流保护
    • 平均输出电流监测 (IMON)
    • 精密使能和 PGOOD 功能
    • VIN、VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
  • 使用 LMG708B0 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LMG708B0 是一款 GaN 同步降压 DC/DC 转换器,其所属器件系列可提供超高电流密度和出色的电源转换效率。集成的低 RDS(on) GaN FET 具有接近零的死区时间开关性能,可在 5V 至 80V 的宽输入电压范围内提供高达 20A 的输出电流。

LMG708B0 采用峰值电流模式架构,通过同步交错实现相位堆叠,通过并联相位可实现精确的均流控制,从而提供更高的输出电流。在恒压 (CV) 下运行,采用具有共享补偿功能的双环路架构,可为电池充电和其他电流源型负载提供恒流 (CC) 调节。这种紧密结合的方法可实现 CV 和 CC 模式之间的无缝切换,并提供优异的电压 (±1%) 和电流 (±4.5%) 调节精度,从而有效降低需要平均输出电流控制的应用物料清单 (BOM) 成本。VSET 和 ISET 输入有助于动态调整相应 CV 和 CC 环路设定点,而 IMON 输出可监测平均输出电流。

LMG708B0 采用热增强型封装 (TEP),可通过裸露的封装连接点实现可选顶部散热 (TSC),其低封装寄生电感特性可确保洁净的开关性能。

25ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 24V 或 48V 输入到低电压轨的直接转换,从而降低系统设计成本和复杂性。LMG708B0 在输入电压突降至 5V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作。20µA 睡眠静态电流及稳压输出电压可延长电池供电系统的工作时间。

LMG708B0 包含多种特性,可轻松满足 CISPR 11 和 CISPR 32 传导辐射要求。采用时序可预测的 GaN FET 栅极驱动器,结合集成的自举开关和电容器,可将开关切换过程中的死区时间降至最短,从而降低开关损耗,并提升高输入电压和高开关频率下的 EMI 性能。为了减小输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,使用 SYNCOUT 信号交错运行,而且可编程的相移功能非常适合级联、多通道或多相设计。高达 2.2MHz 的通过电阻器调节的开关频率可同步至高达 2.64MHz 的外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。最后,LMG708B0 具有双随机展频 (DRSS) 特性,这项独特的 EMI 降低特性将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在较低和较高频带上降低 EMI 干扰。

LMG708B0 的其他特性包括:在 125°C 的最高结温下运行;用户可选的 PFM 模式可降低轻载条件下的电流消耗;集成自举电容器与同步充电功能确保可靠的电平位移;漏极开路电源正常 (PG) 指示器用于故障报告与输出监测;精密使能输入实现输入 UVLO;预偏置负载下的单调启动;双输入 VCC 偏置子稳压器;30mV 满标度电流检测;断续模式过载保护;以及具有自动恢复功能的控制器热关断保护。

LMG708B0 采用 4.5mm × 6mm 热增强型 22 引脚 eQFN 封装,该封装运用倒装芯片可布线引线框架 (FCRLF) 技术,。LMG708B0 具有高性能 GaN 功率 FET(基于 TI 专有的 GaN IC 技术)、热管理和 EMI 抑制特性、CC/CV 运行能力以及小设计尺寸,是一种不错的负载点稳压器选择,适用于需要高效 GaN 设计并具有可用电流、使用寿命可靠性和成本优势的应用。

LMG708B0 是一款 GaN 同步降压 DC/DC 转换器,其所属器件系列可提供超高电流密度和出色的电源转换效率。集成的低 RDS(on) GaN FET 具有接近零的死区时间开关性能,可在 5V 至 80V 的宽输入电压范围内提供高达 20A 的输出电流。

LMG708B0 采用峰值电流模式架构,通过同步交错实现相位堆叠,通过并联相位可实现精确的均流控制,从而提供更高的输出电流。在恒压 (CV) 下运行,采用具有共享补偿功能的双环路架构,可为电池充电和其他电流源型负载提供恒流 (CC) 调节。这种紧密结合的方法可实现 CV 和 CC 模式之间的无缝切换,并提供优异的电压 (±1%) 和电流 (±4.5%) 调节精度,从而有效降低需要平均输出电流控制的应用物料清单 (BOM) 成本。VSET 和 ISET 输入有助于动态调整相应 CV 和 CC 环路设定点,而 IMON 输出可监测平均输出电流。

LMG708B0 采用热增强型封装 (TEP),可通过裸露的封装连接点实现可选顶部散热 (TSC),其低封装寄生电感特性可确保洁净的开关性能。

25ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 24V 或 48V 输入到低电压轨的直接转换,从而降低系统设计成本和复杂性。LMG708B0 在输入电压突降至 5V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作。20µA 睡眠静态电流及稳压输出电压可延长电池供电系统的工作时间。

LMG708B0 包含多种特性,可轻松满足 CISPR 11 和 CISPR 32 传导辐射要求。采用时序可预测的 GaN FET 栅极驱动器,结合集成的自举开关和电容器,可将开关切换过程中的死区时间降至最短,从而降低开关损耗,并提升高输入电压和高开关频率下的 EMI 性能。为了减小输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,使用 SYNCOUT 信号交错运行,而且可编程的相移功能非常适合级联、多通道或多相设计。高达 2.2MHz 的通过电阻器调节的开关频率可同步至高达 2.64MHz 的外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。最后,LMG708B0 具有双随机展频 (DRSS) 特性,这项独特的 EMI 降低特性将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在较低和较高频带上降低 EMI 干扰。

LMG708B0 的其他特性包括:在 125°C 的最高结温下运行;用户可选的 PFM 模式可降低轻载条件下的电流消耗;集成自举电容器与同步充电功能确保可靠的电平位移;漏极开路电源正常 (PG) 指示器用于故障报告与输出监测;精密使能输入实现输入 UVLO;预偏置负载下的单调启动;双输入 VCC 偏置子稳压器;30mV 满标度电流检测;断续模式过载保护;以及具有自动恢复功能的控制器热关断保护。

LMG708B0 采用 4.5mm × 6mm 热增强型 22 引脚 eQFN 封装,该封装运用倒装芯片可布线引线框架 (FCRLF) 技术,。LMG708B0 具有高性能 GaN 功率 FET(基于 TI 专有的 GaN IC 技术)、热管理和 EMI 抑制特性、CC/CV 运行能力以及小设计尺寸,是一种不错的负载点稳压器选择,适用于需要高效 GaN 设计并具有可用电流、使用寿命可靠性和成本优势的应用。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表、计算器工具和其他信息。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMG708B0 80VIN 、20AOUT 、 高功率密度 GaN 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
技术文章 集成式 GaN 转换器正在重新定义高电流电源设计的 四种方式 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-24
证书 LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-9-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout、20A、400kHz 单相 GaN 降压转换器评估模块

LMG708B0-EVM12V 评估模块 (EVM) 旨在展示 LMG708B0 GaN 同步降压转换器。该 EVM 在 24V 至 65V 的输入电压范围内工作,可提供 12V 的稳压输出和最高 20A 电流。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V、40A、400kHz 两相 GaN 降压转换器评估模块

LMG708B0-EVM2PH 评估模块 (EVM) 旨在展示 LMG708B0 GaN 同步降压转换器。该两相 EVM 在 24V 至 65V 的输入电压范围内工作,可提供 12V 的稳压输出和最高 40A 电流。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN 降压转换器快速入门计算器

欢迎使用适用于 LMG708B0 和 LMG708B0-Q1 GaN 同步降压转换器系列的快速入门设计工具,面向高能效和高密度应用。此独立工具可帮助电源工程师设计采用单相或多相配置的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。

支持的产品和硬件
设计工具

LMG708B0-DESIGN-CALC — Full Datasheet for LMG708B0 and calculation tools

Datasheet and additional tools and information for LMG708B0
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23595 — 采用集成 GaN 的 48V 输入、960W 四相降压转换器参考设计

该参考设计采用四个 LMG708B0-Q1 同步降压控制器,可配置为四相交错式同步降压转换器。该转换器可将标称 48V 输入转换为稳定的 12V 输出,每相最大电流可达 20A,最大输出电流可达 80A。LMG708B0-Q1 提供集成开关功能,采用氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET)。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP23680 — 具有集成 GaN 的 48VIN、5VOUT、400W 四相降压转换器参考设计

该参考设计采用四个 LMG708B0-Q1 同步降压控制器,可配置为四相交错式同步降压转换器。该转换器可将标称 48V 输入转换为稳定的 5V 输出,每相最大电流可达 20A,最大输出电流可达 80A。LMG708B0-Q1 提供集成开关功能,采用氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET)。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP31431 — 48V 至 24V GaN 降压转换器工业电源参考设计

此参考设计旨在实现高效率和小巧外形。此设计展示了 LMG708B0 氮化镓 (GaN) 同步降压转换器,工作输入电压范围为 44V 至 52V,可在 9.5A 时提供 24V 电压输出。该设计使用尺寸小于 34.6cm2 的印刷电路板,可用于通过 48V 电池驱动 200W 人形机器人手演示。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (VBT) 22 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频