PMP30092

采用 UCC28633 的 160W 初级侧调节反激式参考设计

PMP30092

设计文件

概述

PMP30092 参考设计采用 UCC28633 大功率反激式转换器,生成隔离式输出 (27V@6A)。UCC28633 可在 CCM(连续导通模式)和 DCM(不连续导通模式)下运行。初级侧调节省去了光耦合器,减少了总元件数量。次级侧唤醒控制器 UCC24650 可实现优异的负载瞬态性能与低待机功耗。

特性
  • 宽交流输入范围 (85VAC - 264VAC)
  • 低待机功耗
  • 出色的瞬态性能
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP30092.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 27
Iout(最大值)(A) 6
输出功率 (W) 162
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCK0.PDF (1212 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDROK9.PDF (300 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROK8.PDF (142 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROL1.ZIP (537 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCV6.ZIP (40 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROL0.PDF (309 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROK7.PDF (130 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28633具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电、可调节 CC 限制和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30092 Test Results 2016-11-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频