主页 电源管理 AC/DC switching regulators AC/DC controllers

UCC24650

正在供货

用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

产品详情

Topology DCM, PSR flyback Control mode Volt-sec balance Features Fast load transient support, Negative Voltage Monitoring, Wake-up Monitor
Topology DCM, PSR flyback Control mode Volt-sec balance Features Fast load transient support, Negative Voltage Monitoring, Wake-up Monitor
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 具有出色的负载瞬态性能和零待机功耗
  • 实现最小输出电容,以降低 ΔVOUT
  • 无需外部元件
  • <50μA 的器件电流补偿(典型值)
  • 5V 至 28V 输出监视能力
  • 3% 电压浮动检测(专利申请中)
  • 200V 唤醒开关
  • 可使能和禁用 SR 控制器、继电器控制或其他辅助电路
  • 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • < 5mW 待机应用
  • 面向消费类电子产品的适配器和充电器
    • 智能手机、平板电脑、机顶盒
  • TV 和监视器电源
  • 家用电器开关电源 (SMPS)
    • 冰箱、洗衣机、空调
  • 面向照明和家用自动化的工业电源

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有出色的负载瞬态性能和零待机功耗
  • 实现最小输出电容,以降低 ΔVOUT
  • 无需外部元件
  • <50μA 的器件电流补偿(典型值)
  • 5V 至 28V 输出监视能力
  • 3% 电压浮动检测(专利申请中)
  • 200V 唤醒开关
  • 可使能和禁用 SR 控制器、继电器控制或其他辅助电路
  • 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • < 5mW 待机应用
  • 面向消费类电子产品的适配器和充电器
    • 智能手机、平板电脑、机顶盒
  • TV 和监视器电源
  • 家用电器开关电源 (SMPS)
    • 冰箱、洗衣机、空调
  • 面向照明和家用自动化的工业电源

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC24650 是一款易于使用的二次侧电压监视器,可定期测量其自身的 VDD 电压。 当相对上一读数存在 3% 浮动时,会向接收一次侧稳压 (PSR) 控制器发送警报信号。 该器件功耗较低,有助于在许多应用中实现小于 5mW 的待机损耗。

接地基准整流器上连接了一个内部 200V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可向反激变压器二次侧绕组提供限流脉冲,从而将信号耦合至一次侧控制器。 在检测到控制器驱动的开关活动之前,将以 33kHz 的频率重复发送该信号。

相对浮动检测功能可将电压调节至 5V 与 28V 之间的任一电压。警报功能可实现超低待机频率,从而以最大限度降低开关损耗,并减小响应重载阶跃所需的输出电容。 此监视器与能够检测信号的控制器搭配使用,例如 UCC28730 PSR 反激控制器。

UCC24650 还提供了使能和禁用信号,可用于在无载条件下控制二次侧电路,从而降低待机功耗。 此类电路可以是同步整流控制器或继电器驱动器等。

UCC24650 是一款易于使用的二次侧电压监视器,可定期测量其自身的 VDD 电压。 当相对上一读数存在 3% 浮动时,会向接收一次侧稳压 (PSR) 控制器发送警报信号。 该器件功耗较低,有助于在许多应用中实现小于 5mW 的待机损耗。

接地基准整流器上连接了一个内部 200V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可向反激变压器二次侧绕组提供限流脉冲,从而将信号耦合至一次侧控制器。 在检测到控制器驱动的开关活动之前,将以 33kHz 的频率重复发送该信号。

相对浮动检测功能可将电压调节至 5V 与 28V 之间的任一电压。警报功能可实现超低待机频率,从而以最大限度降低开关损耗,并减小响应重载阶跃所需的输出电容。 此监视器与能够检测信号的控制器搭配使用,例如 UCC28730 PSR 反激控制器。

UCC24650 还提供了使能和禁用信号,可用于在无载条件下控制二次侧电路,从而降低待机功耗。 此类电路可以是同步整流控制器或继电器驱动器等。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC24650 用于快速瞬态 PSR 的 200V 唤醒监视器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 3月 4日
更多文献资料 Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters 2021年 3月 23日
技术文章 Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design PDF | HTML 2018年 8月 27日
应用手册 Rapid Transient Response With UCC28633 PSR-Flyback and UCC24650 Wake-Up Monitor 2015年 2月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28730EVM-552 — UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器

UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。  初级侧控制器检测来自次级侧压降监测器 UCC24650 的唤醒信号,用于改善面对大型负载阶跃的瞬态响应。  此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28730 & UCC24650 PSpice Transient Model

SLUM527.ZIP (103 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP41063 — 具有低待机功耗的 300V-1,000V 输入 48W 隔离式辅助电源参考设计

此参考设计采用级联反激式拓扑提供隔离式 12V、48W 输出功率转换。电源可由 300V 至 1,000V 直流 (DC) 输入供电。此设计使用谷底开关反激式控制器 UCC28730 在 1,000V 输入电压下实现低于 70mW 的低待机功耗,从而延长电池寿命。
测试报告: PDF
参考设计

PMP9561 — 优化为无载时零功耗的 5V/10W 离线 DCM 反激转换器 - 参考设计

此设计采用了与 UCC24650 唤醒监控器相结合的 UCC28730 反激式控制器,提供 CV、CC 调节输出以及超低待机功耗,平均效率和 10% 负载效率超过 VI 级和 CoC 2 级规范。唤醒信号检测功能可实现对大型负载步进的快速瞬态响应。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11303 — 高效 350W 交流/直流电源参考设计

PMP11303 是具有通用交流输入和 25V/13.5A 与 12V/1A 输出的高效交流/直流电源参考设计。主电源级采用 LLC+PFC 组合 IC UCC29950 提供 25V/13.5A 输出,而辅助电源采用 UCC28730 提供 12V/1A 输出。此设计具有较低的空载功耗 (152mW@230VAC) 和超过 93% 的峰值效率。此设计还满足有关 115VAC 内部电源的 80PLUS Gold 要求。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01560 — 零待机功耗 (4mW) 的 15W 双路隔离输出偏置电源参考设计

此参考设计是一个15W 偏置电源,具有两个隔离输出(12 V/1.125A 和 3.3 V/0.3A),在 220V 交流电输入下的总待机功耗为 4mW。控制器使用初级侧调节 (PSR) 并检测来自 UCC24650 次级侧压降监测器的唤醒信号,用于改善对大型负载阶跃的瞬态响应。该参考设计展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。UCC28730 在其控制算法中使用频率调制、峰值初级电流调制、谷底开关和谷底跳跃,以便尽可能提高整个工作范围内的效率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP31248 — 230V 交流输入 12V 初级侧调节反激式参考设计

此参考设计是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器和 UCC24650(唤醒监测器)的准谐振反激式电源。使用 PSR 拓扑可省去光耦合器,提高可靠性并优化系统成本。此设计在 230VAC 时可实现低于 6mW 的待机功耗,在 25W 负载下可实现超过 85% 的效率。
测试报告: PDF
参考设计

PMP30092 — 采用 UCC28633 的 160W 初级侧调节反激式参考设计

PMP30092 参考设计采用 UCC28633 大功率反激式转换器,生成隔离式输出 (27V@6A)。UCC28633 可在 CCM(连续导通模式)和 DCM(不连续导通模式)下运行。初级侧调节省去了光耦合器,减少了总元件数量。次级侧唤醒控制器 UCC24650 可实现优异的负载瞬态性能与低待机功耗。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40025 — 适用于 STB、待机功耗 <75mW 的 85V 至 265Vac 输入、48V 1A 输出电源参考设计

PMP40025 是一款基于初级侧调节 (PSR) 的通用交流输入、48W 输出反激式转换器,无需使用光耦合器和次级侧反馈元件,从而降低了 BOM 成本。该设计具有单个 48V/1A 输出,平均效率大于 89% 且空载功耗为 75mW(符合 DoE 6 和 CoC V5 2 级标准)。此设计展示了 UCC24650 提供的唤醒功能,从空载到满载可达到的出色 +/–3% 瞬态响应。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11295 — USB-C DFP 5V/3A 输出、通用交流输入参考设计

此电源参考设计可在 85-265VAC 的通用交流输入范围内通过 USB-C 提供 5V/15W 输出。UCC24636 同步整流器驱动器和 CSD18540Q5B MOSFET 使此设计能够提供 84% 的平均效率。TPS25810 可通过 USB-C 输出连接器提供 PD 端口控制。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10407 — 具有快速负载瞬态响应的通用交流输入、5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计

PMP10407 是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源,它展示了如何使用唤醒器件 UCC24650,以便在系统处于低频运行时从低负载情况下实现快速负载瞬态响应。通过使用 PSR 拓扑从而省去光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。在 25% 的负载下,此设计可实现低于 50mW 的待机功率损失以及超过 86% 的效率。此外,此设计还采用 UCC24610 同步整流控制器并展示了如何使用 UCC24650 的 ENS 引脚输出在低负载情况下强制执行二极管整流,从而降低待机功率损失。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频