PMP30094

三相电表准谐振反激式参考设计

PMP30094

设计文件

概述

PMP30094 专为电表设计。此设计使用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可通过三相输入生成两个隔离的输出(5V @ 2A 和 7V @ 0.3A)。输入电压范围为 140VAC 至 470VAC。

特性
  • 宽交流输入范围 (140VAC - 470 VAC)
  • 三相输入
  • 出色的瞬态性能
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP30094.1 PMP30094.2
输入电压(最小值)(V) 140 140
输入电压(最大值)(V) 470 470
输出电压(标称值)(V) 5 7
Iout(最大值)(A) 2 .3
输出功率 (W) 10 2.1
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCT6.PDF (501 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRPJ0.PDF (135 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPI9.PDF (139 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPJ2.ZIP (783 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD35.ZIP (45 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPJ1.PDF (149 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPI8.PDF (155 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
AC/DC controllers

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30094 Test Results 2017-1-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持