PMP30168

280W 汽车双相同步降压参考设计,24VDC 输入,12VDC 输出

PMP30168

设计文件

概述

这款 280W 两相同步降压转换器适用于汽车应用,标称输入电压为 24V 至 28V,支持曲柄(低至 18V)和负载突降 < 58V。其可在 12V 至 14V 输出电压下提供高达 20A 的输出电流,输出电压可通过微调器从外部进行设置。此设计通过添加输入滤波器,具有极低的 EMI 和传导发射。可通过此设计中包含的电流感应放大器来监测输出电流。

特性
  • 高输出功率和效率
  • 小解决方案尺寸
  • 适用于测量输出电流的分流器和测量放大器
  • 由于采用了输入滤波器,EMI 和输入纹波极低
  • 最佳瞬态响应
输出电压选项 PMP30168.1
输入电压(最小值)(V) 22
输入电压(最大值)(V) 33
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 20
输出功率 (W) 240
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCT2.PDF (944 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRPI6.PDF (165 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCD34.ZIP (81 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPI7.PDF (910 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPI5.PDF (141 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM51195.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双路同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2980-N具有使能功能的 50mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA198-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30168 Test Results 2017-1-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持